Série 23

Sélecteur de produit

La série 23 est optimisée pour une utilisation universelle en environnement industriel au format miniature. On trouve ici à la fois des portées adaptées et un boîtier robuste. La ligne de capteurs au prix avantageux offre tous les principes de fonctionnement standard. La commande des détecteurs de lumière a lieu de manière intuitive par le biais de potentiomètre multitour. Des LED d'affichage bien visibles de tous les côtés et une sortie de commutation disponible au choix en exécution PNP ou NPN complètent le tout.

Barrières simples

Sélecteur de produit

Barrière simple cubique compacte aux particularités techniques éprouvées pour l'emploi dans le domaine de la technique de manutention, les installations de petits conteneurs, la production ou l'emballage secondaire.

Plus

Reflex sur réflecteur

Sélecteur de produit

Reflex sur réflecteur compact aux portées adaptées pour l'emploi dans les installations de petits conteneurs, les machines-outils ou l'emballage, avec des réflecteurs standard.

Plus

Détecteurs énergétiques

Sélecteur de produit

Détecteur de lumière cubique compact pour les tâches de détection standard. Ce capteur réalise une détection sur un objet directement et n'a pas besoin de réflecteur. Le réglage est réalisé au moyen d'un potentiomètre multitour.

Plus

Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan pour les portées courtes et bon rapport noir/blanc pour une détection d'objets fiable et réglage intuitif par potentiomètre multitour

Plus