Série 5

Sélecteur de produit

Grandes performances, boîtier compact

Grâce à leur forme cubique compacte, les barrages immatériels de la série 5 constituent toujours le bon choix lorsqu'une détection standard robuste et performante est requise, par exemple dans le domaine des techniques de manutention et d'emballage. Les douilles filetées métalliques M3 intégrées et la sortie de câble sélectionnable vers le bas ou vers l'arrière offrent des possibilités très variées, notamment dans les situations de montage exiguës. Au niveau technologique, la série 5 offre également tout ce que l'on est en droit d'attendre aujourd'hui des barrages immatériels avec une grande portée, un gros spot lumineux brightVision® ainsi qu'une suppression de la lumière ambiante A²LS active.

  • Diodes témoin claires jaunes/vertes
  • Indice de protection IP 67
  • Douilles de fixation en métal intégrées avec filet M3
  • 2 sorties de commutation ambivalentes
  • Vaste plage de température en fonctionnement de -40 à +60 °C.
  • Spot lumineux brightVision® clair et visible
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS

Barrières simples

Sélecteur de produit

Barrière simple cubique et compacte pour les situations de montage exiguës avec des fonctions techniques éprouvées.

Plus

Reflex sur réflecteur

Sélecteur de produit

Reflex sur réflecteur compact pour les situations de montage exiguës, par exemple sur les voies de transport de conteneurs.

Plus

Détecteurs énergétiques

Sélecteur de produit

Détecteur de lumière cubique compact pour les tâches de détection standard. Ce capteur réalise une détection sur un objet directement et n'a pas besoin de réflecteur.

Plus

Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Détecteur cubique avec élimination de l'arrière-plan pour les tâches de détection standard. Le réglage de la distance de détection s'effectue à l'aide d'un potentiomètre.

Plus