Série 53

Sélecteur de produit

Sans concession dans les zones d'hygiène

Ces capteurs ont été spécialement développés pour les zones d'hygiène sensibles, tels que l'industrie pharmaceutique, cosmétique ou alimentaire. La conception de leur boîtier vise de manière conséquente la prévention de toute prolifération bactérienne avec une vitre plastique antirayures et étanche à la diffusion. Le concept de fixation unique assure une liaison étanche au gaz entre le capteur et la machine grâce aux chevilles de montage d'un diamètre de 12 mm et à l'ajustement G6.

  • Étanchéité TPV (chimiquement stable face aux produits nettoyants) lisse, désinfectable et étanche à la diffusion
  • Boîtier inox V4A (AISI 316L), modèle HYGIENE
  • Testé selon ECOLAB et CleanProof+
  • Technique du boîtier étanche au gaz pour empêcher la prolifération bactérienne
  • Fenêtre optique en PMMA+ avec revêtement spécial résistant à H2O2 et au nettoyage à l'alcool 70 %
  • Identification électrochimique, stable à long terme et désinfectable de l'appareil
  • Fixation en V4A (AISI 316L) pour une adaptation étanche au gaz (diamètre 12 mm, ajustement G6)

Barrières simples

Sélecteur de produit

Ces barrières simples en inox du modèle HYGIENE sont spécialement conçues pour l'emploi dans des environnements exigeants.

Plus

Reflex sur réflecteur

Sélecteur de produit

Des reflex sur réflecteur polarisés et non polarisés sont disponibles pour les techniques de convoyage, pour le positionnement précis ainsi que pour la détection de bouteilles en PET, de bouteilles en verre et de films plastiques. De plus, un appareil avec laser est spécialement prévu pour la détection des petites pièces.

Plus

Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Ces détecteurs au réglage précis par potentiomètre multitour sont conçus pour une commutation particulièrement sûre. Des versions fonctionnant quel que soit l'arrière plan ou presque et optimisées pour les objets de structure très brillante et colorée et pour la détection de trous et d'espaces sont disponibles.

Plus