Série 55

Sélecteur de produit

Fiabilité absolue dans les zones humides

Cette série de capteurs en inox sait faire ses preuves en particulier dans les zones humides de votre ligne de production. La conception innovante WASH-DOWN permet d'effectuer un nettoyage approfondi de toute l'installation avec les produits et procédés usuels. Ce faisant, les matériaux étanches à la diffusion et chimiquement stables préviennent toute prolifération bactérienne et garantissent le bon fonctionnement des systèmes pendant des années. La compatibilité de la fixation aux séries standard en facilite l'intégration.

  • Étanchéité TPV (chimiquement stable face aux produits nettoyants) lisse, désinfectable et étanche à la diffusion
  • Boîtier inox V4A (AISI 316L), modèle WASH-DOWN
  • Testé selon ECOLAB et CleanProof+
  • Technique du boîtier étanche au gaz pour empêcher la prolifération bactérienne
  • Fenêtre optique en PMMA+ avec revêtement spécial résistant à H2O2 et au nettoyage à l'alcool 70 %
  • Identification électrochimique, stable à long terme et désinfectable de l'appareil
  • Fixation en V4A (AISI 316L) préparée pour un filet M4
  • Prise / câble : V4A / PVC désinfectable et étanche à la diffusion

Barrières simples

Sélecteur de produit

Barrières simples inox en modèle WASH-DOWN avec configuration de perçage standard pour les zones humides. Également disponible en modèle pour la détection des produits fortement transparents.

Plus

Reflex sur réflecteur

Sélecteur de produit

Les reflex sur réflecteur polarisés et non polarisés sont disponibles pour les techniques de convoyage et pour le positionnement d'objets, des types à autocollimation servent à la détection de bouteilles et de films. De plus, des appareils laser de très haute fréquence de commutation sont spécialement conçus pour la détection des petites pièces.

Plus

Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Ces détecteurs au réglage précis par potentiomètre multitour sont conçus particulièrement pour une commutation sûre, quel que soit l'arrière-plan ou presque. D'autres types sont optimisés pour les objets très brillants et structurés, ainsi que pour la détection de grilles et d'espaces.

Plus