Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Ces détecteurs au réglage précis par potentiomètre multitour sont conçus particulièrement pour une commutation sûre, quel que soit l'arrière-plan ou presque. D'autres types sont optimisés pour les objets très brillants et structurés, ainsi que pour la détection de grilles et d'espaces.

HRTL 55 / HRTR 55

Sélecteur de produit

Ces détecteurs offrent, selon le modèle, des grandes distances de détection ou des petits spot lumineux pour la détection fiable d'objets même structurés et brillants. Des types dont le spot lumineux est allongé et qui s'avèrent adaptés aux objets transparents ou à trous sont disponibles. Il existe également une variante avec optique en V pour les objets à la surface polie.

  • Construction optique fermée pour empêcher la prolifération bactérienne
  • Testé selon ECOLAB et CleanProof+
  • Vitre avant en plastique, antirayures et étanche à la diffusion
  • Réglage exact de la distance de détection par vis 8 tours
  • Très bon comportement noir-blanc et commutation sûre, même sur des objets de structure brillante et colorée
  • Petit spot lumineux homogène pour la détection de petites pièces
  • A²LS – Suppression active de la lumière parasite
  • Haute fréquence de commutation pour la détection d'événements rapides

Plus