PRK 55/6D.42-S8 - Reflex sur réflecteur polarisé

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série55
      • Principe de fonctionnementPrincipe de réflexion
      • ApplicationDétection des bouteilles fortement transparentes
    • Modèle spécial
      • Modèle spécialAutocollimation, Boîtier tout inox, Entrée d'apprentissage
    • Données optiques
      • Portée de fonctionnement0 ... 3 m
      • Portée limite0 ... 3,5 m
      • Source lumineuseLED, Rouge
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre l'inversion de polarité, Protection contre les courts-circuits
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN10 ... 30 V, CC
        • Ondulation résiduelle0 ... 15 %, d'UN
        • Consommation0 ... 18 mA
      • Entrées
        • Nombre d'entrées d'apprentissage1 pièce(s)
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation numériques1 pièce(s)
        • Sortie de commutation 1
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
          • Principe de commutationÀ commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
    • Données temps de réaction
      • Fréquence de commutation1.000 Hz
      • Temps de réaction0,5 ms
    • Connexion
      • Connexion 1
        • FonctionAlimentation en tension, Signal IN, Signal OUT
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM8
        • MatériauInox
        • Nombre de pôles4 pôles
    • Données mécaniques
      • Dimensions (l x H x L)14 mm x 35,5 mm x 25 mm
      • Matériau du boîtierInox, AISI 316L
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique avec couche protectrice en indium antirayures
      • Poids net40 g
      • Type de fixationFixation traversante, Par pièce de fixation en option
      • Compatibilité des matériauxECOLAB, CleanProof+
    • Commande et affichage
      • Éléments de commandeBouton d'apprentissage
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-30 ... 55 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67, IP 69K
      • Classe de protectionIII
      • Homologationsc UL US
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • eCl@ss 8.027270902
      • eCl@ss 9.027270902
      • ETIM 5.0EC002717
      • ETIM 6.0EC002717
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2019-11-11 18:32:00