PRKL 55/6.22,5000 - Reflex sur réflecteur polarisé

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série55
      • Principe de fonctionnementPrincipe de réflexion
    • Modèle spécial
      • Modèle spécialAutocollimation, Boîtier tout inox, Entrée d'apprentissage
    • Données optiques
      • Portée de fonctionnement0 ... 2 m
      • Portée limite0 ... 3 m
      • Source lumineuseLaser, Rouge
      • Classe laser1, CEI/EN 60825-1:2007
      • Taille du spot lumineux [à la distance au capteur]2 mm
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre l'inversion de polarité, Protection contre les courts-circuits
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN10 ... 30 V, CC
        • Ondulation résiduelle0 ... 15 %, d'UN
        • Consommation0 ... 18 mA
      • Entrées
        • Nombre d'entrées d'apprentissage1 pièce(s)
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation numériques1 pièce(s)
        • Sortie de commutation 1
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
          • Principe de commutationÀ commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
    • Données temps de réaction
      • Fréquence de commutation2.000 Hz
      • Temps de réaction0,25 ms
    • Connexion
      • Connexion 1
        • FonctionAlimentation en tension, Signal IN, Signal OUT
        • Type de connexionCâble
        • Longueur de câble5.000 mm
        • Nombre de brins4 brins
    • Données mécaniques
      • Dimensions (l x H x L)14 mm x 35,5 mm x 25 mm
      • Matériau du boîtierInox, AISI 316L
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique avec couche protectrice en indium antirayures
      • Poids net110 g
      • Type de fixationFixation traversante, Par pièce de fixation en option
      • Compatibilité des matériauxECOLAB, CleanProof+
    • Commande et affichage
      • Éléments de commandeBouton d'apprentissage
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-10 ... 55 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67, IP 69K
      • Classe de protectionIII
      • Homologationsc UL US
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • eCl@ss 8.027270902
      • eCl@ss 9.027270902
      • ETIM 5.0EC002717
      • ETIM 6.0EC002717
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2019-11-11 18:32:00