LSSR 55,300-S12 Ex - Émetteur de barrière simple

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série55
      • Principe de fonctionnementPrincipe unidirectionnel
      • Type d'appareilÉmetteur
    • Modèle spécial
      • Modèle spécialBoîtier tout inox, Entrée d'activation
    • Données optiques
      • Portée de fonctionnement0 ... 8,5 m
      • Portée limite0 ... 10 m
      • Source lumineuseLED, Rouge
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre l'inversion de polarité, Protection contre les courts-circuits
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN10 ... 30 V, CC
        • Ondulation résiduelle0 ... 15 %, d'UN
        • Consommation0 ... 14 mA
    • Connexion
      • Connexion 1
        • FonctionSignal IN, Alimentation en tension
        • Type de connexionCâble à connecteur rond
        • Longueur de câble300 mm
        • Taille du filetageM12
        • MatériauInox
        • Nombre de pôles4 pôles
    • Données mécaniques
      • Dimensions (l x H x L)19,1 mm x 66 mm x 37 mm
      • Matériau du boîtierInox, AISI 316L
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique avec couche protectrice en indium antirayures
      • Poids net60 g
      • Type de fixationPar pièce de fixation en option, Fixation traversante
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-30 ... 70 °C
    • Spécification Ex
      • Catégorie d'appareils Ex3
    • Ex-Spezifikation
      • Ex-Zone2, 22
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67, IP 69K
      • Classe de protectionIII
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • eCl@ss 8.027270901
      • eCl@ss 9.027270901
      • ETIM 5.0EC002716
      • ETIM 6.0EC002716
  • Produits adaptés

  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2019-11-11 18:32:00