LSS 55.H2O,5000 - Émetteur de barrière simple

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série55
      • Principe de fonctionnementPrincipe unidirectionnel
      • Type d'appareilÉmetteur
      • ApplicationDétection de liquides aqueux (capteur d'eau)
    • Modèle spécial
      • Modèle spécialBoîtier tout inox
    • Données optiques
      • Portée de fonctionnement0 ... 64 m
      • Portée limite0 ... 80 m
      • Source lumineuseLED, Infrarouge
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre les courts-circuits, Protection contre l'inversion de polarité
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN10 ... 30 V, CC
        • Ondulation résiduelle0 ... 15 %, d'UN
        • Consommation0 ... 20 mA
    • Connexion
      • Connexion 1
        • FonctionAlimentation en tension, Signal IN
        • Type de connexionCâble
        • Longueur de câble5.000 mm
        • Nombre de brins4 brins
    • Données mécaniques
      • Dimensions (l x H x L)14 mm x 35,5 mm x 25 mm
      • Matériau du boîtierInox, AISI 316L
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique avec couche protectrice en indium antirayures
      • Poids net60 g
      • Type de fixationFixation traversante, Par pièce de fixation en option
      • Compatibilité des matériauxCleanProof+, ECOLAB
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-30 ... 55 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67, IP 69K
      • Classe de protectionIII
      • Homologationsc UL US
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • eCl@ss 8.027270901
      • eCl@ss 9.027270901
      • ETIM 5.0EC002716
      • ETIM 6.0EC002716
  • Produits adaptés

  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2019-11-19 18:32:00