Série 8

Sélecteur de produit

Polyvalente, compacte, stable

Cette série étendue propose de nombreux principes de fonctionnement et fonctions dans des boîtiers métalliques robustes de dimensions très compactes. Grâce aux indices de protection IP 67 et IP 69K, les capteurs avec vitre de verre sont bien adaptés à un grand nombre d'utilisations industrielles, par exemple pour les techniques d'emballage ou la construction de machines spéciales, notamment dans des conditions difficiles. La prise appareil pivotante facilite l'intégration au sein des espaces étroits.

  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Boîtier métallique avec fenêtre optique en verre
  • Connecteur M 12 orientable
  • Grand choix d'appareils laser
  • Principe d'autocollimation
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS
  • Nombreuses fonctions spéciales disponibles sur ce modèle

Barrières simples

Sélecteur de produit

Barrières simples fiables avec lumière rouge visible pour de nombreuses applications industrielles.

Plus

Reflex sur réflecteur

Sélecteur de produit

Reflex sur réflecteur compacts avec adaptation de la sensibilité par potentiomètre pour l'intégration dans des espaces étroits.

Plus

Détecteurs de lumière

Sélecteur de produit

Cellule reflex à détection directe performante avec lumière rouge visible.

Plus

Détecteurs pour l'élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Cellule reflex à détection directe avec élimination de l'arrière-plan et lumière rouge visible ou infrarouge.

Plus