Série 96

Sélecteur de produit

Le génie universel pour les grandes portées

Quel que soit le principe de fonctionnement, qu'il s'agisse de boîtiers en métal ou en plastique, d'une alimentation CC ou CA, les capteurs de cette série sont universels. Avec leur grande surface optique, les indices de protection IP 67 et IP 69K et l'optique chauffante en option, ils savent convaincre grâce à une détection sûre avec des réserves de fonctionnement élevées, de grandes portées et beaucoup d'options dans des conditions ambiantes difficiles.

  • Versions équipées d'un boîtier métallique robuste avec fenêtre optique en verre
  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Versions multi-tension (20-230V) avec sortie relais
  • Grandes portées et réserves de fonctionnement
  • Versions avec optique chauffante
  • Détecteur laser à grande portée

Barrières simples

Sélecteur de produit

Barrières simples avec réserve de fonctionnement particulièrement élevée en lumière rouge visible ou infrarouge et beaucoup de fonctions supplémentaires.

Plus

Reflex sur réflecteur

Sélecteur de produit

Reflex sur réflecteur polarisés et non polarisés avec réserve de fonctionnement particulièrement élevée en lumière rouge visible ou infrarouge et fonctions supplémentaires.

Plus

Détecteurs énergétiques

Sélecteur de produit

Détecteurs énergétiques de grande distance de détection.

Plus

Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Détecteurs performants avec élimination de l'arrière-plan pour une portée particulièrement grande.

Plus