Barrages immatériels/cellules, cylindriques

Sélecteur de produit

Pour un processus réussi

La propriété commune des capteurs de cette catégorie est leur forme cylindrique. Celle-ci permet un montage très facile et rapide au sein de l'installation.

Série 318-plastique

Sélecteur de produit

Tout simplement géniale

Notre gamme de barrages immatériels de la série 318B est la preuve qu'il est parfaitement possible d'obtenir un résultat à la fois économique et fonctionnel. Grâce à une gaine en plastique robuste, à un comportement de détection fiable et au procédé de montage intelligent omni-mount pour le montage en trou M18, ces capteurs constituent le premier choix dans de nombreux domaines d'application pour les tâches de détection standard.

Plus

Série 318-métal

Sélecteur de produit

Robuste et polyvalente

Le boîtier métallique en inox et les variantes proposées font des capteurs de la série 318 des produits intéressants pour les clients qui recherchent une gamme de capteurs au montage robuste et avec écrous métalliques pour leurs applications exigeantes.

Plus

Série 328

Sélecteur de produit

Robuste et simple – simplement robuste

La famille de barrières de la série 328 allie la robustesse d'un filetage métallique en inox dans un boîtier plastique à une fonctionnalité élevée et à un prix avantageux. Grâce à la fiabilité de son comportement de détection, aux diverses possibilités de montage à l'aide de nombreux accessoires et aux variantes avec optique axiale et angulaire, ces capteurs s'avèrent être le bon choix pour les tâches de détection standard dans beaucoup de domaines d'application exigeants.

Plus

Série 412

Sélecteur de produit

Forme métallique mince

La conception M12 particulièrement compacte de la série 412 dans le boîtier métallique permet de nombreuses applications intéressantes lorsque l'espace est très étroit, par exemple dans la technique de montage et de manutention ou la technique d'emballage.

Plus

Série 618

Sélecteur de produit

Stable sans compromis

Avec son boîtier entièrement métallique, cette conception M18 ne fait aucun compromis en matière de robustesse maximale.

Plus