Capteurs à ultrasons, cubiques

Sélecteur de produit

Les spécialistes des surfaces réfléchissantes

Nos capteurs à ultrasons de forme cubique disposent d'une très bonne élimination de l'arrière-plan grâce à la mesure fiable du temps de propagation. Leur comportement de commutation quasi-indépendant des propriétés de la surface les rend particulièrement adaptés aux matériaux réfléchissant le son.

Série 18

Sélecteur de produit

Un numéro aérien

Cette barrière à ultrasons dispose d'une pression acoustique élevée et s'avère donc aussi adaptée aux systèmes de transport aérien.

  • Détection de petits espaces
  • Détection d'objet fiable même dans les environnements humides et brumeux
  • Boîtier métallique
  • Réglage de la sensibilité par commutateur à n positions
  • Insensible à la poussière

Plus

Série 420

Sélecteur de produit

Trois angles d'ouverture différents

Ce détecteur reflex à ultrasons offre trois angles d'ouverture et lobes acoustiques différents.

  • Petit détecteur à ultrasons dans un boîtier plastique, indice de protection IP 67
  • Différents angles d'ouverture et géométries du lobe acoustique
  • Comportement de commutation quasi-indépendant des propriétés de la surface de l'objet
  • Réglage du point de commutation précis par auto-apprentissage sur l'appareil et par bouton déporté
  • Protection contre les fausses manœuvres grâce à l'auto-verrouillage de la touche d'apprentissage

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)