Capteurs à ultrasons, cylindriques

Sélecteur de produit

Les experts de forme cylindrique

Les capteurs à ultrasons cylindriques dont le lobe acoustique est particulièrement mince sont conçus spécialement pour la détection de petits objets ou d'objets dans des ouvertures minimales et pour la mesure de distances, de hauteurs ou de dimensions d'objets dans les domaines d'application les plus variés.

Série 318

Sélecteur de produit

Le polyvalent dans un boîtier plastique

Conception standard et courte, disponible avec 2 sorties de commutation indépendantes. Programmable par bouton déporté ou par touche de commande sur l'appareil. Disponible également avec tête angulaire en option, permettant une sortie acoustique à 90° par rapport à l'axe longitudinal du capteur M18. La série inclut également des versions avec compensation thermique ou entrée multifonction.

  • Réglage précis du point de commutation, programmable par bouton déporté ou par touche de commande sur l'appareil
  • Versions avec compensation thermique
  • Petite zone morte et grande portée
  • Diodes témoins indépendantes pour les appareils à deux sorties de commutation
  • Installation facilitée grâce à une diode supplémentaire qui indique le domaine de détection
  • Aucune configuration requise du capteur grâce à une fonction interne de synchronisation et multiplex

Plus

Série 330

Sélecteur de produit

Technologie à ultrasons pour les grandes portées

Lorsque de grandes portées sont requises, les capteurs en plastique robustes de la série 330 s'avèrent la solution adéquate. Deux sorties de commutation séparées peuvent être réglées individuellement par bouton d'apprentissage. Un câble suffit à synchroniser facilement un nombre illimité de ces capteurs.

  • Modèle M30 particulièrement compact
  • Réglage précis du point de commutation par bouton d'apprentissage sur l'appareil
  • Réglage du mode de fonctionnement et paramétrage via IO-Link (multiplex, parallèle, unidirectionnel)
  • Diodes témoins indépendantes
  • Installation facilitée grâce à une diode supplémentaire qui indique le domaine de détection
  • Grande précision grâce à la compensation thermique

Plus

Série 412

Sélecteur de produit

Deux angles d'ouverture dans un cylindre

La conception cylindrique M12 avec deux angles d'ouverture différents assure une grande flexibilité pour l'installation et l'application.

  • Boîtier métallique M12
  • Réglage précis du point de commutation via l'apprentissage par bouton déporté
  • Lobe acoustique particulièrement étroit disponible

Plus

Série 418

Sélecteur de produit

À la perpendiculaire

Cette série se caractérise par une conception courte, programmable avec jusqu'à 2 sorties de commutation indépendantes. La tête angulaire en option permet une sortie acoustique à 90 ° par rapport à l'axe longitudinal du capteur M18. Versions disponibles avec compensation thermique et IO-Link.

  • Réglage du point de commutation précis par apprentissage ou IO-Link
  • Un bouton d'apprentissage par sortie de commutation
  • Versions avec compensation thermique
  • Réglage du mode de fonctionnement et paramétrage via IO-Link (multiplex, parallèle, unidirectionnel)
  • Petite zone morte et grande portée

Plus

Série 430

Sélecteur de produit

Les musclés

Lorsque de grandes portées sont requises, les capteurs M30 de la série 430 s'avèrent la solution adéquate. Deux sorties de commutation séparées peuvent être réglées individuellement par bouton d'apprentissage ou IO-Link. Il est possible de synchroniser facilement jusqu'à 10 de ces capteurs à l'aide d'un câble.

  • Modèle M30 particulièrement compact
  • Réglage du point de commutation précis par apprentissage ou IO-Link
  • Un bouton d'apprentissage par sortie de commutation
  • Réglage du mode de fonctionnement et paramétrage via IO-Link (multiplex, parallèle, unidirectionnel)
  • Grande précision grâce à la compensation thermique
  • Petite zone morte et grande portée

Plus