Capteurs tout inox

Sélecteur de produit

Capteurs en inox V2A/V4A

Nos capteurs inductifs en inox sont une solution optimale pour l'emploi dans des environnements contraignants pour le matériau du boîtier. Des variantes pour le secteur « Food & Beverage » (acier 316L) sont également disponibles.

  • Version avec acier inoxydable hygiénique 316K
  • Matériau du boîtier V2A/V4A
  • Possibilité de combinaison à d'autres propriétés

IS 208

Sélecteur de produit

Module compact

Capteur en V2A pour des conditions ambiantes extrêmes et distance de commutation indépendante du matériau (facteur de réduction 1).

  • Boîtier robuste entièrement en métal pour une disponibilité élevée et durable des machines
  • Boîtier en inox V2A avec indice de protection IP 68 et IP 69K
  • Distance de commutation indépendante des propriétés de l'objet (facteur de réduction 1)

Plus

IS 212

Sélecteur de produit

Capteurs pour des exigences supérieures

Avec leurs robustes boîtiers en inox, ces capteurs résistent également aux processus de nettoyage agressifs dans les productions alimentaire et pharmaceutique.

  • Boîtier robuste en inox pour une disponibilité élevée et durable des machines
  • Boîtier en inox 316L avec indice de protection IP 69K pour les applications « Food & Beverage » et boîtier en V2A avec indice de protection IP 68/IP 69K
  • Grandes distances de détection sur les objets en inox pour une détection fiable de pièces de machines, par exemple pour les empaqueteuses dans le secteur alimentaire
  • Distance de commutation indépendante des propriétés de l'objet (facteur de réduction 1)

Plus

IS 218

Sélecteur de produit

Une grande distance de détection pour des besoins élevés

Tout comme la série IS 212, ces capteurs en boîtier V4A sont robustes et offrent une distance de commutation plus importante.

  • Boîtier robuste entièrement en métal pour une disponibilité élevée et durable des machines
  • Boîtier en inox 316L avec indice de protection IP 69K pour les applications « Food & Beverage » et boîtier en V2A avec indice de protection IP 68/IP 69K
  • Grandes distances de détection sur les objets en inox pour une détection fiable de pièces de machines, par exemple pour les empaqueteuses dans le secteur alimentaire
  • Distance de commutation indépendante des propriétés de l'objet (facteur de réduction 1)

Plus

IS 230

Sélecteur de produit

À bonne distance

Avec une distance de commutation allant jusqu'à 40 mm, cette série dans un boîtier M30 en inox offre la plus grande flexibilité possible lors du montage.

  • Boîtier robuste entièrement en métal pour une disponibilité élevée et durable des machines
  • Boîtier en inox 316L avec indice de protection IP 69K pour les applications « Food & Beverage » et boîtier en V2A avec indice de protection IP 68/IP 69K
  • Grandes distances de détection sur les objets en inox pour une détection fiable de pièces de machines, par exemple pour les empaqueteuses dans le secteur alimentaire
  • Distance de commutation indépendante des propriétés de l'objet (facteur de réduction 1)

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)