Capteurs miniatures

Sélecteur de produit

À placer dans les plus petites installations

Leuze electronic propose des versions miniatures de différents modèles pour les situations de montage exiguës et les applications spéciales.

IS 255

Sélecteur de produit

Encore plus petit

Cette sous-miniature dans un boîtier cubique de juste 5 x 5 mm n'a nul besoin de se cacher.

  • Orientation latérale du champ de détection pour une intégration moins encombrante et moins coûteuse
  • Temps de réaction courts pour une détection sûre dans les processus dynamiques

Plus

IS 203 / IS 204

Sélecteur de produit

Notre plus petit

Un capteur de conception cylindrique avec un diamètre de juste 3 ou 4 mm s'adapte à chaque installation.

  • Très petit module pour l'intégration dans les espaces les plus restreints
  • Grandes distances de détection offrant assez de flexibilité d'application et de réserve de fonctionnement pour une détection sûre même de métaux différents
  • Temps de réaction courts pour une détection sûre dans les processus dynamiques

Plus

IS 205

Sélecteur de produit

Vissé en un tour de main

Grâce à son filetage fin M5, ce capteur peut être monté très facilement même dans des conditions exiguës.

  • Très petit module pour l'intégration dans les espaces les plus restreints
  • Affichage bien visible pour un alignement précis
  • Temps de réaction courts pour une détection sûre dans les processus dynamiques

Plus

IS 206

Sélecteur de produit

À bonne distance

Ce capteur miniature séduit grâce à des distances de détection allant jusqu'à 3,0 mm pour un encastrement entièrement noyé.

  • Très petit module pour l'intégration dans les espaces les plus restreints
  • Grandes distances de détection offrant assez de flexibilité d'application et de réserve de fonctionnement pour une détection sûre même de métaux différents
  • Temps de réaction courts pour une détection sûre dans les processus dynamiques

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)