Capteurs standard, cubiques

Sélecteur de produit

Modules compacts pour des besoins élevés

Ces capteurs standard cubiques sont universels, ils peuvent être utilisés pour différentes applications de détection. Les capteurs cubiques sont disponibles dans un boîtier plastique ou métallique.

IS 122

Sélecteur de produit

Le pro compact

Capteur en boîtier cubique et aux dimensions particulièrement compactes.

  • Série d'entrée de gamme
  • Dimensions intéressantes pour une utilisation universelle
  • Solution économique pour les applications spéciales, par exemple la détection de petites pièces en zone proche

Plus

IS 288

Sélecteur de produit

Les plus petits capteurs cubiques standard

Le champ de détection orienté latéralement permet une intégration peu encombrante et économique. Grâce à notre support spécial, les capteurs peuvent même être montés dans la rainure d'un profilé ITEM.

  • Orientation latérale du champ de détection pour une intégration moins encombrante et donc moins coûteuse
  • Temps de réaction courts pour une détection sûre dans les processus dynamiques en vue d'augmenter la productivité des machines

Plus

IS 240

Sélecteur de produit

Conception extra-plate

Grâce à sa conception cubique, ce capteur s'avère idéal pour le montage latéral sur les convoyeurs à bande.

  • Forme cubique pour un montage latéral simple
  • Installation et mise en service simples et rapides pour économiser du temps de montage et garantir une très grande disponibilité
  • Distances de détection élevées offrant une grande sécurité de fonctionnement
  • Affichage du statut bien visible pour une détection et une mise en service fiables même sur des distances plus grandes

Plus

IS 244

Sélecteur de produit

Le capteur qui ne laisse rien au hasard

Avec un champ de détection orienté dans cinq directions, ce capteur compact ne laisse presque rien passer. Des versions à connecteur M12 ou bornier spacieux répondent à tous les besoins.

  • Orientation du champ de détection dans cinq directions pour un montage flexible et une construction de machines simplifiée
  • Affichage du statut visible de tous les côtés pour une détection et une mise en service fiables
  • Modèles avec bornier spacieux ou connecteur M12

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)