Capteurs standard, cylindriques

Sélecteur de produit

Capteurs robustes de forme cylindrique

Ces capteurs hébergés dans un robuste boîtier métallique sont fréquemment utilisés dans des applications de détection d'objets métalliques. Outre leur forme, la distance de détection (Sn) est un important critère de sélection. Les sorties de commutation et le type de raccordement peuvent être sélectionnés selon les besoins de l'application.

  • Boîtier métallique robuste
  • Grand choix de distances de commutation (Sn)
  • Types NPN/PNP ou NF/NO disponibles
  • Avec raccordement par câble ou par connecteur

IS 208

Sélecteur de produit

Petit mais utile

Avec un diamètre de seulement 8 mm, ce petit capteur standard peut être intégré de manière très individuelle au sein des applications.

  • Grandes distances de détection permettant la sélection d'une conception plus petite et donc l'économie d'espace et d'argent pour la mécanique des machines
  • Possibilité de montage à une plus grande distance des pièces mobiles pour éviter les dommages et garantir la disponibilité des machines
  • Les capteurs d'une sensibilité élevée constituent une solution économique pour les applications spéciales, par exemple la détection de petites pièces en zone proche

Plus

IS 212

Sélecteur de produit

La série qui va plus loin

Cette conception standard à filet extérieur M12 a elle aussi ses particularités : des distances de détection augmentées dans un petit module permettent de faire des économies en place et en frais.

  • Grandes distances de détection permettant la sélection d'une conception plus petite et donc l'économie d'espace et d'argent
  • Possibilité de montage à une plus grande distance des pièces mobiles
  • Les capteurs d'une sensibilité élevée constituent une solution économique pour les applications spéciales, par exemple la détection de petites pièces en zone proche
  • Boîtier robuste entièrement en métal pour une utilisation durable

Plus

IS 218

Sélecteur de produit

Compact solutions to high demands

In spite of the compact design in an M18 housing, these sensors don't skimp on power and can be quickly and easily integrated in the machine.

  • Wide spectrum of available ranges enables application in limited spaces
  • The sensor can be mounted at a greater distance from moving parts
  • The high sensitivity of the sensors makes them the inexpensive solution for special applications, e.g. for close-range detection of small parts
  • Sturdy all-metal housing for permanent operation

Plus

IS 230

Sélecteur de produit

À bonne distance

Avec une distance de détection jusqu'à 40 mm, cette série de conception M30 offre la plus grande flexibilité possible lors du montage.

  • Large éventail de distances de détection permettant l'emploi dans des emplacements étroits
  • Possibilité de montage à une plus grande distance des pièces mobiles
  • Les capteurs d'une sensibilité élevée constituent une solution économique pour les applications spéciales, par exemple la détection de petites pièces en zone proche
  • Boîtier robuste entièrement en métal pour une utilisation durable

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)