Veuillez patienter svp...
Options de filtrage
Masquer les options de filtrage
">
Vous appliquez un filtrage selon :
min: ... 0,3 m, max: 5 ... m
Portée de fonctionn...
187,5 mm
Profondeur de mesure
Balayage à faisceau...
Modèle spécial
Connecteur rond, M8
Connexion
Principe unidirectio...
Principe de fonction...
505
Série
12,5 mm
Intervalle entre les...
Sélectionnez un critère pour réduire la liste de produits.
Série
Série
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Annuler
Appliquer
x
Profondeur de mesure
Profondeur de mesure
[mm]
Réglez une valeur pour filtrer la liste de produit.
Annuler
Appliquer
x
Connexion
Connexion
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
, M12
Connecteur rond, M8
Connecteur rond, M12
Annuler
Appliquer
x
Principe de fonctionnement
Principe de fonctionnement
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Principe de réflexion
Principe unidirectionnel
Annuler
Appliquer
x
Intervalle entre les faisceaux
Intervalle entre les faisceaux
[mm]
Réglez une valeur pour filtrer la liste de produit.
1 5 10 12,5 20 25 40 50 100
Annuler
Appliquer
x
Modèle spécial
Modèle spécial
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Entrée d'activation
Entrée d'apprentissage
Lot d'articles
Sortie d'avertissement
Annuler
Appliquer
x
Portée de fonctionnement
Portée de fonctionnement
[m]
Réglez un domaine pour filtrer la liste de produits.
Plage limite inférieure [?]
Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
Plage limite supérieure [?]
Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
Annuler
Appliquer
x
Sortie de commutation
Sortie de commutation
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Entrées/sorties sélectionnables
Transistor, PNP
Transistor, Symétrique
Annuler
Appliquer
x
Interface
Interface
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Annuler
Appliquer
x
Données d'article du :2022-06-19 17:42:00