CSR780-01-96/6WHE-M12 - Barrière immatérielle à réflexion



Description de l'article | CSR780-01-96/6WHE-M12 - Barrière immatérielle à réflexion |
---|---|
Numéro d'article | 50128287 |


-
Caractéristiques techniques
-
Données de base
- Série780
- Principe de fonctionnementPrincipe de réflexion
- Contenu2 coulisseaux BT-NC
-
Modèle spécial
- Modèle spécialSortie d'avertissement
-
Données optiques
- Profondeur de mesure96 mm
- Intervalle entre les faisceaux1 mm
- Source lumineuseLED, Infrarouge
- Longueur d'onde850 nm
-
Données de mesure
- Diamètre minimal de l'objet1 mm
-
Données électriques
- Protection E/SProtection contre l'inversion de polarité, Protection contre les courts-circuits
-
Données de puissance
- Tension d'alimentation UN18 ... 30 V, CC
- Ondulation résiduelle0 ... 15 %, d'UN
- Consommation0 ... 70 mA
-
Sorties
- Nombre de sorties de commutation numériques1 pièce(s)
-
Sortie de commutation 1
- Organe de commutationTransistor, Symétrique
- Principe de commutationÀ commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
-
Sortie de commutation 2
- Organe de commutationTransistor, Symétrique
- Principe de commutationUN à commutation
- FonctionSortie d'avertissement
-
Données temps de réaction
- Temps d'initialisation800 ms
-
Connexion
- Nombre de connexions1 pièce(s)
-
Connexion 1
- FonctionAlimentation en tension, Signal OUT
- Type de connexionConnecteur rond
- Taille du filetageM12
- TypePrise mâle
- MatériauMétallique
- Nombre de pôles5 pôles
- CodageCodage A
-
Données mécaniques
- FormeCubique
- Dimensions (l x H x L)34,2 mm x 28,6 mm x 181,8 mm
- Matériau du boîtierMétallique
- Boîtier métalliqueAluminium
- Matériau de la fenêtre optiquePlastique / PMMA
- Poids net220 g
- Couleur du boîtierRouge
- Type de fixationMontage en rainure, Par pièce de fixation en option
-
Commande et affichage
- Type d'affichageLED
- Nombre de LED4 pièce(s)
- Éléments de commandeBouton d'apprentissage
-
Caractéristiques ambiantes
- Température ambiante, fonctionnement0 ... 55 °C
- Température ambiante, stockage-30 ... 70 °C
-
Certifications
- Indice de protectionIP 65
- Classe de protectionIII
- Homologationsc UL US
- Normes de référenceCEI 60947-5-2
-
Classification
- Numéro de tarif douanier85365019
- ECLASS 5.1.427270910
- ECLASS 8.027270910
- ECLASS 9.027270910
- ECLASS 10.027270910
- ECLASS 11.027270910
- ECLASS 12.027270910
- ETIM 5.0EC002549
- ETIM 6.0EC002549
- ETIM 7.0EC002549
-
-
Accessoires
-
Téléchargements
-
Modèles CAO 3D (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Modèle CAO 3D Indépendant de la langue 366,5 KB zip -
EPLAN (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Macro EPLAN Indépendant de la langue 287,9 KB edz -
Documentation technique (7)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Fiche technique Allemand 629,7 KB pdf Fiche technique Anglais 572,9 KB pdf Fiche technique Français 576 KB pdf Fiche technique Italien 574,7 KB pdf Fiche technique Espagnol 574,6 KB pdf Brochure produit Allemand 1,3 MB pdf Brochure produit Anglais 1,3 MB pdf -
Certificats (3)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Déclaration de conformité Allemand 54 KB pdf Déclaration de conformité Anglais 54 KB pdf Déclaration de conformité Français 54 KB pdf
-
Données d'article du :2022-06-30 17:44:00