CSR780-01-432/GWHE-M12 - Barrière immatérielle à réflexion

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série780
      • Principe de fonctionnementPrincipe de réflexion
      • Contenu2 coulisseaux BT-NC
    • Modèle spécial
      • Modèle spécialSortie d'avertissement
    • Données optiques
      • Profondeur de mesure432 mm
      • Intervalle entre les faisceaux1 mm
      • Source lumineuseLED, Infrarouge
      • Longueur d'onde850 nm
    • Données de mesure
      • Diamètre minimal de l'objet1 mm
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre l'inversion de polarité, Protection contre les courts-circuits
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN18 ... 30 V, CC
        • Ondulation résiduelle0 ... 15 %, d'UN
        • Consommation0 ... 150 mA
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation numériques1 pièce(s)
        • Sortie de commutation 1
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
          • Principe de commutationÀ commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
        • Sortie de commutation 2
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
          • Principe de commutationUN à commutation
          • FonctionSortie d'avertissement
    • Données temps de réaction
      • Temps d'initialisation800 ms
    • Connexion
      • Nombre de connexions1 pièce(s)
      • Connexion 1
        • FonctionAlimentation en tension, Signal OUT
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM12
        • TypePrise mâle
        • MatériauMétallique
        • Nombre de pôles5 pôles
        • CodageCodage A
    • Données mécaniques
      • FormeCubique
      • Dimensions (l x H x L)34,2 mm x 28,6 mm x 517,8 mm
      • Matériau du boîtierMétallique
      • Boîtier métalliqueAluminium
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique / PMMA
      • Poids net530 g
      • Couleur du boîtierRouge
      • Type de fixationMontage en rainure, Par pièce de fixation en option
    • Commande et affichage
      • Type d'affichageLED
      • Nombre de LED4 pièce(s)
      • Éléments de commandeBouton d'apprentissage
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement0 ... 55 °C
      • Température ambiante, stockage-30 ... 70 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 65
      • Classe de protectionIII
      • Homologationsc UL US
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • ECLASS 5.1.427270910
      • ECLASS 8.027270910
      • ECLASS 9.027270910
      • ECLASS 10.027270910
      • ECLASS 11.027270910
      • ECLASS 12.027270910
      • ETIM 5.0EC002549
      • ETIM 6.0EC002549
      • ETIM 7.0EC002549
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2022-06-30 17:44:00

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)