CSL505-T50-3150-M8 - Émetteur de barrière immatérielle

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série505
      • Principe de fonctionnementPrincipe unidirectionnel
      • Type d'appareilÉmetteur
      • ApplicationDétection précise d'objets
    • Modèle spécial
      • Modèle spécialBalayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux parallèles
    • Données optiques
      • Portée de fonctionnementPortée garantie
      • Portée de fonctionnement0,3 ... 5 m
      • Profondeur de mesure3.150 mm
      • Nombre de faisceaux64 pièce(s)
      • Intervalle entre les faisceaux50 mm
      • Source lumineuseLED, Infrarouge
      • Longueur d'onde860 nm
    • Données de mesure
      • Diamètre minimal de l'objet52,5 mm
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre l'inversion de polarité, Protection contre l'induction, Protection contre les courts-circuits
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN18 ... 30 V, CC
    • Connexion
      • Nombre de connexions1 pièce(s)
      • Connexion 1
        • FonctionAlimentation en tension, Entrée de désactivation
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM8
        • TypePrise mâle
        • MatériauMétallique
        • Nombre de pôles4 pôles
    • Données mécaniques
      • FormeCubique
      • Dimensions (l x H x L)10 mm x 3.230 mm x 27 mm
      • Matériau du boîtierMétallique
      • Boîtier métalliqueAluminium
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique
      • Couleur du boîtierArgent
      • Type de fixationFixation traversante
    • Commande et affichage
      • Type d'affichageLED
      • Nombre de LED1 pièce(s)
      • Type de configuration/paramétrageLogiciel, Par affectation des broches
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-30 ... 50 °C
      • Température ambiante, stockage-40 ... 65 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 65
      • Classe de protectionIII
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier90314990
      • ECLASS 5.1.427270910
      • ECLASS 8.027270910
      • ECLASS 9.027270910
      • ECLASS 10.027270910
      • ECLASS 11.027270910
      • ECLASS 12.027270910
      • ETIM 5.0EC002549
      • ETIM 6.0EC002549
      • ETIM 7.0EC002549
  • Produits adaptés

  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2022-05-12 17:43:00

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)