CSL505-R100-1100-M8 - Récepteur de barrière immatérielle



Description de l'article | CSL505-R100-1100-M8 - Récepteur de barrière immatérielle |
---|---|
Numéro d'article | 50131359 |


-
Caractéristiques techniques
-
Données de base
- Série505
- Principe de fonctionnementPrincipe unidirectionnel
- Type d'appareilRécepteur
- ApplicationDétection précise d'objets
-
Modèle spécial
- Modèle spécialBalayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux diagonaux, Entrée d'apprentissage, Sortie d'avertissement
-
Données optiques
- Portée de fonctionnementPortée garantie
- Portée de fonctionnement0,3 ... 5 m
- Profondeur de mesure1.100 mm
- Nombre de faisceaux12 pièce(s)
- Intervalle entre les faisceaux100 mm
-
Données de mesure
- Diamètre minimal de l'objet102,5 mm
-
Données électriques
- Protection E/SProtection contre l'inversion de polarité, Protection contre l'induction, Protection contre les courts-circuits
-
Données de puissance
- Tension d'alimentation UN18 ... 30 V, CC
-
Sorties
- Nombre de sorties de commutation numériques2 pièce(s)
-
Sortie de commutation 1
- Organe de commutationTransistor, Symétrique
- Principe de commutationCommutable claire/foncée
-
Sortie de commutation 2
- Organe de commutationTransistor, Symétrique
- Principe de commutationCommutable claire/foncée
-
Données temps de réaction
- Durée du cycle16 ms
- Temps de réaction par faisceau1.000 µs
-
Connexion
- Nombre de connexions1 pièce(s)
-
Connexion 1
- FonctionSignal OUT, Alimentation en tension, Entrée d'apprentissage
- Type de connexionConnecteur rond
- Taille du filetageM8
- TypePrise mâle
- MatériauMétallique
- Nombre de pôles4 pôles
- CodageCodage A
-
Données mécaniques
- FormeCubique
- Dimensions (l x H x L)10 mm x 1.180 mm x 27 mm
- Matériau du boîtierMétallique
- Boîtier métalliqueAluminium
- Matériau de la fenêtre optiquePlastique
- Couleur du boîtierArgent
- Type de fixationFixation traversante
-
Commande et affichage
- Type d'affichageLED
- Nombre de LED2 pièce(s)
- Type de configuration/paramétrageLogiciel, Par affectation des broches
-
Caractéristiques ambiantes
- Température ambiante, fonctionnement-30 ... 50 °C
- Température ambiante, stockage-40 ... 65 °C
-
Certifications
- Indice de protectionIP 65
- Classe de protectionIII
- Normes de référenceEN 60947-5-2 (version allemande)
-
Classification
- Numéro de tarif douanier90314990
- ECLASS 5.1.427270910
- ECLASS 8.027270910
- ECLASS 9.027270910
- ECLASS 10.027270910
- ECLASS 11.027270910
- ECLASS 12.027270910
- ETIM 5.0EC002549
- ETIM 6.0EC002549
- ETIM 7.0EC002549
-
-
Produits adaptés
-
Accessoires
-
Téléchargements
-
Modèles CAO 3D (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Modèle CAO 3D Indépendant de la langue 74,3 KB zip -
EPLAN (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Macro EPLAN Indépendant de la langue 31,1 KB edz -
Logiciel/pilote (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Logiciel de configuration Indépendant de la langue 266,3 KB zip -
Documentation technique (8)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Notice jointe Indépendant de la langue 290,6 KB pdf Manuel d'utilisation Allemand 1003,3 KB pdf Manuel d'utilisation Anglais 1 MB pdf Manuel d'utilisation Français 1,1 MB pdf Manuel d'utilisation Italien 1,1 MB pdf Manuel d'utilisation Espagnol 1,1 MB pdf Brochure produit Allemand 1,3 MB pdf Brochure produit Anglais 1,3 MB pdf -
Certificats (4)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Déclaration de conformité Allemand 66,2 KB pdf Déclaration de conformité Anglais 66,2 KB pdf Déclaration de conformité Français 66,2 KB pdf Certificat Anglais 194,2 KB pdf
-
Données d'article du :2022-05-12 17:43:00