SET AKS 171.2/4.5.1-S12 - Barrière immatérielle

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • SérieAKS
      • Principe de fonctionnementPrincipe unidirectionnel
      • Type d'appareilLot (émetteur et récepteur)
      • ApplicationDétection des petites pièces
    • Modèle spécial
      • Modèle spécialLot d'articles, Entrée d'activation, Sortie d'avertissement
    • Données optiques
      • Portée de fonctionnement0,3 ... 1,7 m
      • Profondeur de mesure60 mm
      • Type de zone de détectionBarrière immatérielle de 54 mm (hauteur)
      • Source lumineuseLED, Rouge
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre les pics de tension, Protection contre l'inversion de polarité, Protection contre les courts-circuits
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN24 V, 15 %
      • Entrées
        • Nombre d'entrées d'activation1 pièce(s)
        • Entrées d'activation
          • Type de tensionCC
          • Tension de commutationhigh : ≥8V, low: ≤ 2 V ou non raccordé
        • Entrée d'activation 1
          • État de commutation actifHigh
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation numériques2 pièce(s)
        • Sortie de commutation 1
          • Organe de commutationTransistor, PNP
          • Principe de commutationCommutation foncée
        • Sortie de commutation 2
          • Organe de commutationTransistor, PNP
          • Principe de commutationUN à commutation
    • Données temps de réaction
      • Fréquence de commutation5 Hz
    • Connexion
      • Nombre de connexions1 pièce(s)
      • Connexion 1
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM12
        • TypePrise mâle
        • MatériauMétallique
        • Nombre de pôles5 pôles
        • CodageCodage A
    • Données mécaniques
      • Matériau du boîtierMétallique
      • Boîtier métalliqueAluminium
      • Matériau de la fenêtre optiqueVerre
      • Poids net400 g
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 54
      • Classe de protectionIII
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • ECLASS 5.1.427270910
      • ECLASS 8.027270910
      • ECLASS 9.027270910
      • ECLASS 10.027270910
      • ECLASS 11.027270910
      • ECLASS 12.027270910
      • ETIM 5.0EC002549
      • ETIM 6.0EC002549
      • ETIM 7.0EC002549
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2022-05-12 17:43:00

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)