CSL710-T40-1570.A-M12-67 - Émetteur de barrière immatérielle



Description de l'article | CSL710-T40-1570.A-M12-67 - Émetteur de barrière immatérielle |
---|---|
Numéro d'article | 50146158 |



Remarque : article momentanément indisponible.
-
Caractéristiques techniques
-
Données de base
- Série710
- Principe de fonctionnementPrincipe unidirectionnel
- Type d'appareilÉmetteur
- ApplicationDétection précise d'objets
-
Modèle spécial
- Modèle spécialBalayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faisceaux parallèles
-
Données optiques
- Portée de fonctionnementPortée garantie
- Portée de fonctionnement0,3 ... 7 m
- Portée limitePortée typique
- Portée limite0,2 ... 9 m
- Profondeur de mesure1.570 mm
- Nombre de faisceaux56 pièce(s)
- Intervalle entre les faisceaux40 mm
- Source lumineuseLED, Infrarouge
- Longueur d'onde940 nm
-
Données de mesure
- Diamètre minimal de l'objet50 mm
-
Données électriques
- Protection E/SProtection contre l'inversion de polarité, Protection contre les courts-circuits, Protection contre les pics de tension
-
Données de puissance
- Tension d'alimentation UN18 ... 30 V, CC
- Ondulation résiduelle0 ... 15 %, d'UN
- Consommation0 ... 435 mA, Les valeurs indiquées se rapportent au paquet global composé d'un émetteur et d'un récepteur.
-
Données temps de réaction
- Temps d'initialisation400 ms
- Durée du cycle2,08 ms
-
Connexion
- Nombre de connexions1 pièce(s)
- Sortie de priseAxiale
-
Connexion 1
- FonctionLiaison vers le récepteur, Alimentation en tension, Entrée Sync
- Type de connexionConnecteur rond
- Taille du filetageM12
- TypePrise mâle
- MatériauMétallique
- Nombre de pôles5 pôles
- CodageCodage A
-
Données mécaniques
- FormeCubique
- Dimensions (l x H x L)30,7 mm x 40,3 mm x 1.675 mm
- Matériau du boîtierMétallique
- Boîtier métalliqueAluminium
- Matériau de la fenêtre optiquePlastique / PMMA
- Poids net2.250 g
- Couleur du boîtierRouge
- Type de fixationMontage en rainure, Par pièce de fixation en option
-
Commande et affichage
- Type d'affichageLED
- Nombre de LED1 pièce(s)
-
Caractéristiques ambiantes
- Température ambiante, fonctionnement-30 ... 60 °C
- Température ambiante, stockage-40 ... 70 °C
-
Certifications
- Indice de protectionIP 67
- Classe de protectionIII
- Homologationsc CSA US
- Normes de référenceCEI 60947-5-2
-
Classification
- Numéro de tarif douanier90314990
- ECLASS 5.1.427270910
- ECLASS 8.027270910
- ECLASS 9.027270910
- ECLASS 10.027270910
- ECLASS 11.027270910
- ECLASS 12.027270910
- ETIM 5.0EC002549
- ETIM 6.0EC002549
- ETIM 7.0EC002549
-
-
Produits adaptés
-
Accessoires
-
Téléchargements
-
Modèles CAO 3D (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Modèle CAO 3D . Indépendant de la langue 1,9 MB zip -
Logiciel/pilote (5)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format IODD V 1.1 Indépendant de la langue 155 KB zip IODD V 1.0.1 Indépendant de la langue 152,4 KB zip Logiciel de configuration Sensor Studio Indépendant de la langue 247,2 MB zip Logiciel de configuration IO-Link Device Collection Indépendant de la langue 430 MB zip Logiciel de configuration IO-Link USB-Master Indépendant de la langue 6,1 MB zip -
Documentation technique (27)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Notice jointe Chinois (simplifié) 1,5 MB pdf Notice jointe Allemand 1,5 MB pdf Notice jointe Anglais 1,5 MB pdf Notice jointe Français 1,5 MB pdf Notice jointe Italien 1,5 MB pdf Notice jointe Portugais 1,5 MB pdf Notice jointe Espagnol 1,5 MB pdf Manuel d'utilisation Allemand 8,5 MB pdf Manuel d'utilisation Anglais 8,5 MB pdf Manuel d'utilisation Français 8,6 MB pdf Manuel d'utilisation Italien 8,6 MB pdf Manuel d'utilisation Portugais 8,9 MB pdf Manuel d'utilisation Espagnol 8,6 MB pdf Fiche technique Chinois (simplifié) 564,3 KB pdf Fiche technique Allemand 408,2 KB pdf Fiche technique Anglais 405 KB pdf Fiche technique Français 406,4 KB pdf Fiche technique Italien 406,1 KB pdf Fiche technique Japonais 556,4 KB pdf Fiche technique Coréen 506,3 KB pdf Fiche technique Néerlandais 406,6 KB pdf Fiche technique Polonais 459,4 KB pdf Fiche technique Portugais 407,4 KB pdf Fiche technique Espagnol 406,4 KB pdf Fiche technique Turc 456,5 KB pdf Brochure produit Allemand 1,3 MB pdf Brochure produit Anglais 1,3 MB pdf -
Certificats (3)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Déclaration de conformité Allemand 77,5 KB pdf Déclaration de conformité Anglais 77,5 KB pdf Déclaration de conformité Français 77,5 KB pdf
-
Données d'article du :2022-06-19 17:42:00