CSL710-R40-2210.A/L-M12 - Récepteur de barrière immatérielle



Description de l'article | CSL710-R40-2210.A/L-M12 - Récepteur de barrière immatérielle |
---|---|
Numéro d'article | 50128973 |



-
Caractéristiques techniques
-
Données de base
- Série710
- Principe de fonctionnementPrincipe unidirectionnel
- Type d'appareilRécepteur
- ApplicationDétection précise d'objets
-
Modèle spécial
- Modèle spécialBalayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux diagonaux
-
Données optiques
- Portée de fonctionnementPortée garantie
- Portée de fonctionnement0,3 ... 7 m
- Portée limitePortée typique
- Portée limite0,2 ... 9 m
- Profondeur de mesure2.210 mm
- Nombre de faisceaux56 pièce(s)
- Intervalle entre les faisceaux40 mm
-
Données de mesure
- Diamètre minimal de l'objet50 mm
-
Données électriques
- Protection E/SProtection contre les pics de tension, Protection contre l'inversion de polarité, Protection contre les courts-circuits
-
Données de puissance
- Tension d'alimentation UN18 ... 30 V, CC
- Ondulation résiduelle0 ... 15 %, d'UN
- Consommation0 ... 435 mA, Les valeurs indiquées se rapportent au paquet global composé d'un émetteur et d'un récepteur.
-
Entrées/sorties sélectionnables
- Charge, max.100 mA
- Résistance d'entrée6.000 Ω
- Nombre d'entrées/sorties sélectionnables4 pièce(s)
- TypeEntrées/sorties sélectionnables
- Type de tension, sortiesCC
- Tension de commutation, sortiesUN typ. / 0 V
- Type de tension, entréesCC
- Tension de commutation, entréeshigh : ≥6V, low: ≤ 4 V
-
Entrée/sortie 1
- Délai d'activation/désactivation0 ... 1 ms
-
Données temps de réaction
- Temps d'initialisation400 ms
- Durée du cycle2,08 ms
- Temps de réaction par faisceau30 µs
-
Interface
- TypeIO-Link
-
IO-Link
- Mode COMCOM2, COM3
- Min. cycle timeCOM2 = 2,3 ms
- SpécificationV1.1, V1.0.1
-
Interface de maintenance
- TypeIO-Link
-
IO-Link
- FonctionConfiguration/paramétrage par logiciel, Maintenance
-
Connexion
- Nombre de connexions2 pièce(s)
- Sortie de priseAxiale
-
Connexion 1
- FonctionAlimentation en tension, Interface de configuration, Signal IN, Signal OUT
- Type de connexionConnecteur rond
- Taille du filetageM12
- TypePrise mâle
- MatériauMétallique
- Nombre de pôles8 pôles
- CodageCodage A
-
Connexion 2
- FonctionLiaison vers l'émetteur
- Type de connexionConnecteur rond
- Taille du filetageM12
- TypePrise femelle
- MatériauMétallique
- Nombre de pôles5 pôles
- CodageCodage A
-
Données mécaniques
- FormeCubique
- Dimensions (l x H x L)29 mm x 54,8 mm x 2.313 mm
- Matériau du boîtierMétallique
- Boîtier métalliqueAluminium
- Matériau de la fenêtre optiquePlastique / PMMA
- Poids net2.250 g
- Couleur du boîtierRouge
- Type de fixationMontage en rainure, Par pièce de fixation en option
-
Commande et affichage
- Type d'affichageLED, Écran OLED
- Nombre de LED2 pièce(s)
- Type de configuration/paramétrageAuto-apprentissage, Logiciel
- Éléments de commandeClavier à effleurement
-
Caractéristiques ambiantes
- Température ambiante, fonctionnement-30 ... 60 °C
- Température ambiante, stockage-40 ... 70 °C
-
Certifications
- Indice de protectionIP 65
- Classe de protectionIII
- Homologationsc CSA US
- Normes de référenceCEI 60947-5-2
-
Classification
- Numéro de tarif douanier90314990
- ECLASS 5.1.427270910
- ECLASS 8.027270910
- ECLASS 9.027270910
- ECLASS 10.027270910
- ECLASS 11.027270910
- ECLASS 12.027270910
- ETIM 5.0EC002549
- ETIM 6.0EC002549
- ETIM 7.0EC002549
-
-
Produits adaptés
-
Accessoires
-
Téléchargements
-
Modèles CAO 3D (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Modèle CAO 3D . Indépendant de la langue 1,9 MB zip -
EPLAN (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Macro EPLAN Indépendant de la langue 24,8 KB edz -
Logiciel/pilote (7)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format IODD V 1.1 Indépendant de la langue 155 KB zip IODD V 1.0.1 Indépendant de la langue 152,4 KB zip Logiciel de configuration Sensor Studio Indépendant de la langue 247,2 MB zip Logiciel de configuration IO-Link Device Collection Indépendant de la langue 430 MB zip Logiciel de configuration IO-Link USB-Master Indépendant de la langue 6,1 MB zip Logiciel IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x Indépendant de la langue 1,8 MB zip Logiciel IO-Link Function Block for TIA V16 Indépendant de la langue 5,8 MB zip -
Documentation technique (27)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Notice jointe Chinois (simplifié) 1,5 MB pdf Notice jointe Allemand 1,5 MB pdf Notice jointe Anglais 1,5 MB pdf Notice jointe Français 1,5 MB pdf Notice jointe Italien 1,5 MB pdf Notice jointe Portugais 1,5 MB pdf Notice jointe Espagnol 1,5 MB pdf Manuel d'utilisation Allemand 8,5 MB pdf Manuel d'utilisation Anglais 8,5 MB pdf Manuel d'utilisation Français 8,6 MB pdf Manuel d'utilisation Italien 8,6 MB pdf Manuel d'utilisation Portugais 8,9 MB pdf Manuel d'utilisation Espagnol 8,6 MB pdf Fiche technique Chinois (simplifié) 612,6 KB pdf Fiche technique Allemand 468,5 KB pdf Fiche technique Anglais 466 KB pdf Fiche technique Français 466,9 KB pdf Fiche technique Italien 466,8 KB pdf Fiche technique Japonais 602,5 KB pdf Fiche technique Coréen 556,9 KB pdf Fiche technique Néerlandais 467,1 KB pdf Fiche technique Polonais 502,3 KB pdf Fiche technique Portugais 468,1 KB pdf Fiche technique Espagnol 467,2 KB pdf Fiche technique Turc 500,1 KB pdf Brochure produit Allemand 1,3 MB pdf Brochure produit Anglais 1,3 MB pdf -
Certificats (3)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Déclaration de conformité Allemand 77,5 KB pdf Déclaration de conformité Anglais 77,5 KB pdf Déclaration de conformité Français 77,5 KB pdf
-
Données d'article du :2022-06-19 17:42:00