CSL710-R40-2210.A/L-M12-67 - Récepteur de barrière immatérielle

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série710
      • Principe de fonctionnementPrincipe unidirectionnel
      • Type d'appareilRécepteur
      • ApplicationDétection précise d'objets
    • Modèle spécial
      • Modèle spécialBalayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux diagonaux
    • Données optiques
      • Portée de fonctionnementPortée garantie
      • Portée de fonctionnement0,3 ... 7 m
      • Portée limitePortée typique
      • Portée limite0,2 ... 9 m
      • Profondeur de mesure2.210 mm
      • Nombre de faisceaux56 pièce(s)
      • Intervalle entre les faisceaux40 mm
    • Données de mesure
      • Diamètre minimal de l'objet50 mm
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre les courts-circuits, Protection contre l'inversion de polarité, Protection contre les pics de tension
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN18 ... 30 V, CC
        • Ondulation résiduelle0 ... 15 %, d'UN
        • Consommation0 ... 435 mA, Les valeurs indiquées se rapportent au paquet global composé d'un émetteur et d'un récepteur.
      • Entrées/sorties sélectionnables
        • Charge, max.100 mA
        • Résistance d'entrée6.000 Ω
        • Nombre d'entrées/sorties sélectionnables4 pièce(s)
        • TypeEntrées/sorties sélectionnables
        • Type de tension, sortiesCC
        • Tension de commutation, sortiesUN typ. / 0 V
        • Type de tension, entréesCC
        • Tension de commutation, entréeshigh : ≥6V, low: ≤ 4 V
        • Entrée/sortie 1
          • Délai d'activation/désactivation0 ... 1 ms
    • Données temps de réaction
      • Temps d'initialisation400 ms
      • Durée du cycle2,08 ms
      • Temps de réaction par faisceau30 µs
    • Interface
      • TypeIO-Link
      • IO-Link
        • Mode COMCOM2, COM3
        • Min. cycle timeCOM2 = 2,3 ms
        • SpécificationV1.0.1, V1.1
    • Interface de maintenance
      • TypeIO-Link
      • IO-Link
        • FonctionMaintenance, Configuration/paramétrage par logiciel
    • Connexion
      • Nombre de connexions2 pièce(s)
      • Sortie de priseAxiale
      • Connexion 1
        • FonctionAlimentation en tension, Interface de configuration, Signal IN, Signal OUT
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM12
        • TypePrise mâle
        • MatériauMétallique
        • Nombre de pôles8 pôles
        • CodageCodage A
      • Connexion 2
        • FonctionLiaison vers l'émetteur
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM12
        • TypePrise femelle
        • MatériauMétallique
        • Nombre de pôles5 pôles
        • CodageCodage A
    • Données mécaniques
      • FormeCubique
      • Dimensions (l x H x L)30,4 mm x 54,8 mm x 2.313 mm
      • Matériau du boîtierMétallique
      • Boîtier métalliqueAluminium
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique / PMMA
      • Poids net2.250 g
      • Couleur du boîtierRouge
      • Type de fixationMontage en rainure, Par pièce de fixation en option
    • Commande et affichage
      • Type d'affichageLED, Écran OLED
      • Nombre de LED2 pièce(s)
      • Type de configuration/paramétrageAuto-apprentissage, Logiciel
      • Éléments de commandeClavier à effleurement
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-30 ... 60 °C
      • Température ambiante, stockage-40 ... 70 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67
      • Classe de protectionIII
      • Homologationsc CSA US
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier90314990
      • ECLASS 5.1.427270910
      • ECLASS 8.027270910
      • ECLASS 9.027270910
      • ECLASS 10.027270910
      • ECLASS 11.027270910
      • ECLASS 12.027270910
      • ETIM 5.0EC002549
      • ETIM 6.0EC002549
      • ETIM 7.0EC002549
  • Produits adaptés

  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2022-05-12 17:43:00

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)