LRS 36/6 - Capteur de profil

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série36
      • ContenuLogiciel de configuration LxSsoft
      • ApplicationDétection d'objets 3D
    • Modèle spécial
      • Modèle spécialEntrée de synchronisation
    • Données optiques
      • Source lumineuseLaser, Rouge
      • Classe laser2M, CEI/EN 60825-1:2007
    • Données de mesure
      • Plage de détection, axe des abscisses150 ... 600 mm
      • Plage de détection, axe des cotes200 ... 800 mm
      • Taille minimale des objets, axe des abscisses2 ... 3 mm
      • Taille minimale des objets, axe des cotes2 ... 6 mm
    • Données électriques
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN18 ... 30 V, CC
      • Entrées
        • Nombre d'entrées d'activation1 pièce(s)
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation numériques6 pièce(s)
        • Sortie de commutation 1
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
        • Sortie de commutation 2
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
        • Sortie de commutation 3
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
        • Sortie de commutation 4
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
        • Sortie de commutation 5
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
        • Sortie de commutation 6
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
    • Données temps de réaction
      • Temps de réaction10 ms
    • Interface
      • TypeEthernet
    • Connexion
      • Nombre de connexions3 pièce(s)
      • Connexion 1
        • FonctionAlimentation en tension, Signal IN, Signal OUT
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM12
        • TypePrise mâle
        • MatériauMétallique
        • Nombre de pôles8 pôles
        • CodageCodage A
      • Connexion 2
        • FonctionInterface de configuration, Interface données
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM12
        • TypePrise femelle
        • MatériauMétallique
        • Nombre de pôles4 pôles
        • CodageCodage D
      • Connexion 3
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM12
        • Nombre de pôles8 pôles
    • Données mécaniques
      • Dimensions (l x H x L)56 mm x 160 mm x 74 mm
      • Matériau du boîtierPlastique, Aluminium, Métallique
      • Matériau de la fenêtre optiqueVerre
      • Poids net620 g
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-30 ... 50 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67
      • Classe de protectionIII
      • Homologationsc UL US
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier90318020
      • eCl@ss 8.027280190
      • eCl@ss 9.027280190
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2019-11-19 18:32:00

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)