Scanners laser

Sélecteur de produit

Grandes portées et grands angles de visée

Les scanners laser détectent leur environnement à l'aide d'un faisceau laser de mesure à rotation rapide. Ceci permet d'identifier et de mesurer les contours des objets sur de grandes distances et avec de très grands angles de visée.

ROD 4

Sélecteur de produit

Tout d'un seul coup d'œil jusqu'à 65 m

Scanners laser fonctionnant sans contact pour la détection d'objet et la mesure de contours. Un faisceau laser de mesure est réfléchi par un miroir tournant et détecte une surface de 190° avec un rayon de 65 m max. Le contour mesuré est sorti via une interface Ethernet ou une interface en série. Il existe en outre des variantes pour la détection d'objet dans jusqu'à quatre zones de détection simultanées.

  • Plage de mesure de 0 … 65 m, avec un rayon de zone de détection max. de 50 m
  • 7 paires de zones de détection commutables (intérieures et extérieures) configurables pour la détection d'objet
  • Remplacement de l'appareil simple sans PC grâce à la prise de configuration
  • Contour de référence pour le contrôle de la présence/absence d'objets
  • Contrôle indépendant et simultané de 4 zones de détection
  • Suppression des parasites dans l'air
  • ROD 4-36 et ROD 4-38 avec chauffage, modèle insensible à la poussière.

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)