Fenêtre optique

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Plage de mesure [mm]
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
    • 45
    • 100
    • 200
    • 450
    • 500
    • 600
    • 650
    • 800
    • 1050
    • 1200
    • 1400
    • 1500
    • 2000
    • 2300
    • 5000
    • 8000
    • 10000
    • 25000
    • 30000
    • 40000
    • 65000
    Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
    •  

    Type de système de détection

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Modèle spécial

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Sortie analogique
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
Liste de résultats: 6 Produits trouvés

Figure pouvant varier

Description de l'article: ODSL 30/D232.01-30M-S12

Art. n°: 50147335
Désignation de vente: Capteur optique de distance
200 ... 40.000 mm RS 232
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ODSL 30/V-30M Ex d

Art. n°: 50122319
Désignation de vente: Capteur optique de distance
200 ... 30.000 mm Sortie analogique, Courant
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ODSL 30/D485-30M-S12

Art. n°: 50041204
Désignation de vente: Capteur optique de distance
200 ... 65.000 mm RS 485
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ODSL 30/D232-30M-S12

Art. n°: 50041203
Désignation de vente: Capteur optique de distance
200 ... 65.000 mm RS 232
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ODSL 30/24-30M-S12

Art. n°: 50040720
Désignation de vente: Capteur optique de distance
200 ... 65.000 mm
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ODSL 30/V-30M-S12

Art. n°: 50039447
Désignation de vente: Capteur optique de distance
200 ... 30.000 mm Sortie analogique, Courant
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Données d'article du :2022-09-20 17:42:00

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)