Guidage sur piste optique

Sélecteur de produit

Droit au but - Le guidage sur piste par détection d'arête

Le guidage sur piste optique par détection d'arête offre une possibilité avantageuse pour l'automatisation de systèmes de transport sans conducteur. L'OGS 600 offre la solution optimale pour les zones de production et de stockage étendues qui nécessitent une modification fréquente des itinéraires des véhicules.

OGS 600

Sélecteur de produit

Le capteur compact OGS 600 est disponible dans plusieurs variantes avec différentes largeurs de détection et interfaces. Il est particulièrement bien adapté à l'intégration dans des véhicules plats, puisque la distance minimale au sol est de 10 mm seulement.

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)