Rideaux lumineux

De nombreux faisceaux valent mieux qu'un seul

Nos rideaux mesurants surveillent un large champ de mesure et fournissent des informations de mesure provenant de ce champ. En fonction du paramétrage et de la version, les appareils sont adaptés à un grand nombre de tâches de mesure avec différentes résolutions et peuvent être intégrés dans divers environnements de bus de terrain.

CML700i

Sélecteur de produit

Une mesure rapide, simple et fiable pour de nombreuses applications

Les interfaces intégrées permettent l'intégration rapide et simple de ces rideaux dans des environnements à bus de terrain existants, sans boîtes passerelles supplémentaires et sans les frais de montage et les besoins d'espace qui leur seraient associés. Grâce à une zone morte de seulement 23 mm entre les faisceaux en cas de montage en cascade, des temps de réaction courts et la détection de produits transparents, ils sont capables de suivre des objets en continu sur les voies de convoyage, par exemple. Dans cette série, des variantes certifiées pour une utilisation dans des secteurs à risque explosif du groupe II, catégorie 3, zone 2 (gaz) et zone 22 (poussière) sont disponibles.

Plus

CMS700i

Sélecteur de produit

La mesure de contours repensée – déballez, montez, branchez – terminé !

Le système de mesure des contours 3D saisit au passage la longueur, la largeur, la hauteur, les débordements, les renflements et la position de tout objet, indépendamment de sa forme et de la structure de sa surface. Même des sacs en polyéthylène sont détectés de manière fiable. Le système complet inclut sous un numéro d'article tous les composants nécessaires au fonctionnement et à l'installation.

  • Saisie au passage du contour, de la position et des dimensions de l'objet
  • Mise en service très facile grâce à webConfig
  • Possibilité de détecter des objets de très petites dimensions, au moins 5 x 50 x 50 mm
  • Le système peut collecter des données de périphériques tels que des balances ou des scanners de codes à barres, et les mettre en boucle avec un horodatage
  • Des analyses supplémentaires telles comme celle du volume enveloppant ou un contrôle de la déformation sont possibles
  • Tous les composants du système peuvent être commandés sous un seul numéro d'article

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)