Systèmes stationnaires de lecture/écriture RFID

Sélecteur de produit

Une intégration presque invisible

Avec les systèmes stationnaires, la « proximité » du lecteur suffit à la détection des objets. Ceci permet d'intégrer des lecteurs à presque n'importe quel emplacement du système. Nos solutions RFID offrent différentes portées et leur connectivité maximale facilite l'intégration au sein des systèmes existants.

RFI 32

Sélecteur de produit

Vraiment résistant

Ce lecteur stationnaire pour transpondeur Fixcode peut être utilisé pour les tâches de lecture universelles, même dans des environnements à la température élevée.

  • Vitesse de lecture max. de 0,6 m/s
  • Détection sûre dans des conditions défavorables jusqu'à 200°C
  • Distance de lecture max. de 80 mm
  • LED d'état bien visibles, connecteur CI
  • Sélection de transpondeurs industriels
  • RS 232 avec entrée de déclenchement et sortie de commutation

Plus

RFM 12 / 32 / 62

Sélecteur de produit

Flexible pour les applications industrielles

Pour le transpondeur ISO15693, Leuze electronic propose trois appareils de lecture/écriture offrant la portée adaptée aux applications typiques. L'un des appareils est également disponible en version Ex.

  • Vitesse de lecture max. de 2,0–6,0 m/s
  • Distance de lecture max. 50–500 mm
  • Détection sûre avec actualisation des données dans des conditions défavorables jusqu'à 220°C
  • LED d'état bien visibles, connecteur CI
  • Grande sélection de transpondeurs industriels de jusqu'à 1024 octets
  • RS 232 avec entrée de déclenchement et sortie de commutation
  • Paramétrage via RF Config de Leuze

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)