Nouveaux produits
Vous trouverez ici les nouveautés et les événements relatifs aux produits de Leuze electronic.
Grâce à la suppression active de la lumière parasite améliorée
Applications typiques et leurs solutions
Sécurisation de zone, sécurisation d'accès et identification
Applications typiques et leurs solutions
La sécurisation de zones et d'accès n'a encore jamais été si simple et pourtant si efficace !
Peu importe ce que vous souhaitez sécuriser, avec les barrières immatérielles de sécurité MLC, la sécurité au travail efficace devient un jeu d'enfant.
Le choix intelligent, c'est d'atteindre une grande sécurité en peu d'espace seulement !
Feu vert pour une sécurité au travail efficace.
Le choix intelligent, c'est quand plus de deux points de commutation peuvent être réunis dans un seul capteur.
Peu importe ce que vous transportez, nous avons toujours le capteur adapté à vos besoins !
Le film est le premier matériau d'emballage dans le monde
Nos capteurs veillent à ce que votre installation fonctionne, encore et toujours…
Fonctions améliorées avec IP 69K et ECOLAB dans un boîtier compact
Complète et performante, la série cubique 15 est adaptée à une utilisation dans toutes les applications standard.
Les capteurs capacitifs permettent de détecter avec fiabilité quasiment tous les matériaux pour l'automatisation.
Que ce soit pour les appareils de contrôle de rayonnages, les dispositifs de levage ou les convoyeurs, nous avons toujours le capteur adapté.
Nous pouvons calculer des données de position au millimètre près et les transmettre à une vitesse de 100 Mbit/s - vous aussi ?
Solutions de détection pour l'identification dans l'automatisation de laboratoire
Un bon capteur de marque de couleur détecte tout seul le moment où il doit s'allumer.
Le nouveau lecteur DCR 200i (Dual Code Reader) allie un maniement simple à de grandes performances de lecture.
Détecteurs de distance mesurants et à commutation de grande tolérance par rapport aux objets.
Pour nous, cela signifie seulement une plus grande portée – pour vous, 80 % de réserve de fonctionnement en plus !
En film, en carton, en verre - coloré, brillant ou transparent ? Bien sûr qu'on va le détecter !
Les rideaux lumineux mesurants CML et de commutation CSL, CSR et Vario B offrent la solution adaptée à chaque application.
La série CA/CC 49C peut être utilisée en toute flexibilité sur une plage de 20 V à 250 V, même avec des câbles longs.
Disponible de type 4 ou de type 2, le barrage immatériel SLS 46C fait partie d'une grande famille de produits adaptés aux applications les plus diverses.
Que ce soit pour une plate-forme de poussée ou un entrepôt à haut rayonnage, sans un positionnement exact, rien ne marchera.
Avec ces extensions de fonction, nous avons une solution encore plus simple pour vos tâches intralogistiques.
« Que votre objet soit rond, anguleux, brillant ou encore ajouré, nos capteurs le détectent ! »
Alors que d'autres vendent des capteurs, nous, nous développons des champions de la manipulation.
L'optique aBEAM calibrée de la cellule reflex PRK 18B est tellement précise qu'un alignement coûteux est superflu.
Mieux intégrer – aligner plus vite – manipuler plus facilement.
Ce génie polyvalent rend le contrôle de la qualité encore plus efficace !
Nos lecteurs de codes à barres – une équipe parfaite pour vos tâches d'identification.