Barrages immatériels monofaisceau de sécurité

Sélecteur de produit

La sécurité peut également être flexible

Du fait de leurs dimensions compactes, les barrages immatériels monofaisceau de sécurité se révèlent particulièrement avantageux dans les conditions de montage exiguës et en l'absence de surface de montage plane. Ils peuvent être intégrés de manière très flexible aux concepts existants de machines, à différentes hauteurs de montage et remplissent ici avec une grande fiabilité les tâches les plus variées pour la sécurisation des postes dangereux et des accès.

Barrages immatériels monofaisceau de sécurité de type 4

Sélecteur de produit

Compact, même pour les exigences de sécurité les plus élevées

Les barrages immatériels monofaisceau de sécurité de la série MLD sont autocontrôlés et savent convaincre grâce à des portées allant jusqu'à 100 m. Ils peuvent ainsi être utilisés avec une grande flexibilité pour les applications les plus variées. Le paramétrage est effectué sans PC, simplement par câblage. Les barrages immatériels monofaisceau de sécurité des séries SLS sont employés en association avec une unité de test appropriée. Avec cette dernière, ils constituent un équipement de protection électro-sensible de type 4. Ils représentent une alternative économique dans les situations demandant des portées réduites. Grâce à leurs dimensions de boîtier compactes, ils sont faciles à intégrer.

Plus

Barrages immatériels monofaisceau de sécurité de type 2

Sélecteur de produit

Petit, fort et économique

Ces barrages immatériels monofaisceau de sécurité sont employés en association avec une unité de test appropriée. Avec cette dernière, ils constituent un équipement de protection électro-sensible de type 2. Ils représentent une alternative économique dans les situations demandant des portées réduites et ils peuvent être intégrés facilement grâce aux dimensions compactes de leur boîtier.

Plus