MLD 300

Sélecteur de produit

L'alternative économique de type 2

À l'instar des barrages immatériels de sécurité de la série MLD 500 (type 4), ces barrages immatériels multifaisceaux de sécurité de type 2 sont également disponibles dans différentes classes fonctionnelles (MLD 310, 312, 320, 330, 335). Un paramétrage via PC ou commutateur DIP est inutile.

  • Modèle disponible en transceiver à 3 faisceaux
  • Avec interface AS-i Safety intégrée en option
  • Fonction d'inhibition intégrée, aucun module d'inhibition supplémentaire requis
  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Changement d'appareil simple par Plug & Play sans programmation
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à ‑30 °C
  • Options : aide à l'alignement laser intégrée, témoin lumineux d'inhibition intégré, affichage 7 segments

MLD 310

Sélecteur de produit

La variante de base sûre

Ces barrages immatériels multifaisceaux de sécurité disposent d'un redémarrage automatique.

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Options : témoin lumineux d'inhibition intégré

Plus

MLD 312

Sélecteur de produit

Le testable

Ces barrages immatériels multifaisceaux de sécurité disposent d'un redémarrage automatique. Les récepteurs disposent d'une entrée test destinée au test périodique du fonctionnement par un appareil de surveillance de sécurité externe.

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Entrée test pour le test périodique du fonctionnement
  • Options : témoin lumineux d'inhibition intégré

Plus

MLD 320

Sélecteur de produit

La variable

Ces barrages immatériels multifaisceaux de sécurité offrent un blocage démarrage/redémarrage sélectionnable (RES) ainsi qu'un contrôle des contacteurs (EDM).

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
  • Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner
  • Options : aide à l'alignement laser intégrée, témoin lum. de statut intégré

Plus

MLD 330

Sélecteur de produit

Vous avez le choix

De nombreuses fonctions telles que le blocage démarrage/redémarrage, le contrôle des contacteurs, l'inhibition temporelle à 2 capteurs et l'inhibition séquentielle à 2 capteurs, offrent une grande flexibilité.

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
  • Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner
  • Modes de fonctionnement paramétrables
  • Fonction d'inhibition intégrée, aucun module d'inhibition supplémentaire requis
  • Inhibition à 2 capteurs (temporelle, séquentielle)
  • Options : aide à l'alignement laser intégrée, témoin lumineux d'inhibition intégré, affichage 7 segments

Plus

MLD 335

Sélecteur de produit

Décidez vous-même

Ces barrages immatériels multifaisceaux de sécurité doivent leur polyvalence à leurs nombreuses fonctions telles que le blocage démarrage/redémarrage, le contrôle des contacteurs, l'inhibition temporelle à 2 capteurs, l'inhibition séquentielle à 2 capteurs et l'inhibition temporelle à 4 capteurs.

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
  • Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner
  • Modes de fonctionnement paramétrables
  • Fonction d'inhibition intégrée, aucun module d'inhibition supplémentaire requis
  • Inhibition à 2 capteurs (temporelle, séquentielle)
  • Inhibition temporelle à 4 capteurs
  • Options : témoin lumineux d'inhibition intégré, affichage à 7 segments

Plus