MLD 300 transceiver

Sélecteur de produit

Votre flexibilité supplémentaire

Pour cette version de type 2, tous les composants actifs tels que l'émetteur, le récepteur et l'unité d'exploitation intégrée sont contenus dans un boîtier commun. Ceci réduit considérablement les câblages.

  • Transceiver à 3 faisceaux pour remplacer les systèmes plus complexes
  • Adapté aux environnements à basse température jusqu'à -30 °C
  • Fonctions d'inhibition intégrées pour le paramétrage par affectation des broches
  • Changement d'appareil simple par Plug & Play sans programmation
  • Systèmes à 2 et 3 faisceaux disponibles
  • Portée de 0,5 à 8 m
  • Connectique M12 avec interface AS-i Safety intégrée, le cas échéant
  • Grande robustesse contre les perturbations grâce au balayage multiple

MLD 310

Sélecteur de produit

La variante de base sûre

Ces barrages immatériels multifaisceaux de sécurité disposent d'un redémarrage automatique.

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Options : témoin lumineux d'inhibition intégré

Plus

MLD 312

Sélecteur de produit

Ces barrages immatériels multifaisceaux de sécurité disposent d'un redémarrage automatique. Les transceivers disposent d'une entrée test destinée au test périodique du fonctionnement par un appareil de surveillance de sécurité externe.

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Entrée test pour le test périodique du fonctionnement
  • Options : témoin lumineux d'inhibition intégré

Plus

MLD 320

Sélecteur de produit

La variable

Ces barrages immatériels multifaisceaux de sécurité offrent un blocage démarrage/redémarrage sélectionnable (RES) ainsi qu'un contrôle des contacteurs (EDM).

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
  • Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner
  • Options : témoin lumineux de statut intégré

Plus

MLD 330

Sélecteur de produit

Vous avez le choix

De nombreuses fonctions telles que le blocage démarrage/redémarrage, le contrôle des contacteurs, l'inhibition temporelle à 2 capteurs et l'inhibition séquentielle à 2 capteurs, offrent une grande flexibilité.

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
  • Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner
  • Modes de fonctionnement paramétrables
  • Fonction d'inhibition intégrée, aucun module d'inhibition supplémentaire requis
  • Inhibition à 2 capteurs (temporelle, séquentielle)
  • Options : témoin lumineux d'inhibition intégré, affichage à 7 segments

Plus

MLD 335

Sélecteur de produit

Décidez vous-même

Ces barrages immatériels multifaisceaux de sécurité doivent leur polyvalence à leurs nombreuses fonctions telles que le blocage démarrage/redémarrage, le contrôle des contacteurs, l'inhibition temporelle à 2 capteurs, l'inhibition séquentielle à 2 capteurs et l'inhibition temporelle à 4 capteurs.

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
  • Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner
  • Modes de fonctionnement paramétrables
  • Fonction d'inhibition intégrée, aucun module d'inhibition supplémentaire requis
  • Inhibition à 2 capteurs (temporelle, séquentielle)
  • Inhibition temporelle à 4 capteurs
  • Options : témoin lumineux d'inhibition intégré, affichage à 7 segments

Plus