MLD 500

Sélecteur de produit

L'alternative économique

Cette série du type 4 peut être employée aussi bien pour la sécurisation d'accès que dans les applications avec inhibition. Ce faisant, différentes classes fonctionnelles (MLD 510, 520, 530, 535) permettent de sélectionner la version optimale. Un paramétrage via PC ou commutateur DIP est inutile.

  • Modèle disponible en transceiver à 3 faisceaux
  • Avec interface AS-i Safety intégrée en option
  • Fonction d'inhibition intégrée, aucun module d'inhibition supplémentaire requis
  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Changement d'appareil simple par Plug & Play sans programmation
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à ‑30 °C
  • Options : aide à l'alignement laser intégrée, témoin lumineux d'inhibition intégré, affichage 7 segments

MLD 510

Sélecteur de produit

La variante de base sûre

Ces barrages immatériels multifaisceaux de sécurité disposent d'un redémarrage automatique.

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Options : aide à l'alignement laser intégrée, témoin lumineux d'inhibition intégré

Plus

MLD 520

Sélecteur de produit

La variable

Ces barrages immatériels multifaisceaux de sécurité offrent un blocage démarrage/redémarrage sélectionnable (RES) ainsi qu'un contrôle des contacteurs (EDM).

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
  • Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner
  • Options : aide à l'alignement laser intégrée, témoin lumineux d'inhibition intégré

Plus

MLD 530

Sélecteur de produit

Vous avez le choix

De nombreuses fonctions telles que le blocage démarrage/redémarrage, le contrôle des contacteurs, l'inhibition temporelle à 2 capteurs et l'inhibition séquentielle à 2 capteurs, offrent une grande flexibilité.

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
  • Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner
  • Modes de fonctionnement paramétrables
  • Fonction d'inhibition intégrée, aucun module d'inhibition supplémentaire requis
  • Inhibition à 2 capteurs (temporelle, séquentielle)
  • Options : aide à l'alignement laser intégrée, témoin lumineux d'inhibition intégré, affichage 7 segments

Plus

MLD 535

Sélecteur de produit

Décidez vous-même

Ces barrages immatériels multifaisceaux de sécurité doivent leur polyvalence à leurs nombreuses fonctions telles que le blocage démarrage/redémarrage, le contrôle des contacteurs, l'inhibition temporelle à 2 capteurs, l'inhibition séquentielle à 2 capteurs et l'inhibition temporelle à 4 capteurs.

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
  • Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner
  • Modes de fonctionnement paramétrables
  • Fonction d'inhibition intégrée, aucun module d'inhibition supplémentaire requis
  • Inhibition à 2 capteurs (temporelle, séquentielle)
  • Inhibition temporelle à 4 capteurs
  • Options : témoin lumineux d'inhibition intégré, affichage à 7 segments

Plus