Barrières immatérielles de sécurité

Sélecteur de produit

Lever de rideau sur une sécurité efficace

Des capteurs de sécurité fiables et insensibles aux parasites assurent une grande disponibilité des installations et une productivité élevée. Partout où l'homme et la machine travaillent « main dans la main », il est possible d'utiliser nos barrières immatérielles de sécurité verticalement pour la protection des mains et des doigts et la sécurisation d'accès ou horizontalement pour la sécurisation de zone. Elles satisfont aux plus hautes exigences en matière de capacité d'intégration, de disponibilité et d'économie.

MLC 500

Sélecteur de produit

Barrières immatérielles de sécurité de type 4

Dans la série MLC 500, vous trouverez la dernière génération extrêmement robuste de barrières immatérielles de type 4. Trois classes fonctionnelles – Basic, Standard et Extended – vous permettent d'utiliser les appareils de manière efficace, autant pour des cas d'application standard aisés que pour des sécurisations guidées plus complexes. Grâce au concept de fixation flexible et à la possibilité de montage par liaison de forme, les appareils peuvent être employés de manière universelle. La série apporte en outre des solutions individuelles pour d'autres domaines d'application avec une forme ultra mince, une affectation des broches conforme AIDA, une interface AS-i intégrée, des classes de protection IP 67/69K ainsi que des variantes résistant aux chocs, cascadables ou EX notamment.

Plus

MLC 300

Sélecteur de produit

Barrières immatérielles de sécurité de type 2

Les barrières immatérielles de sécurité MLC de la série 300 constituent la dernière génération très mince et solide d'appareils de type 2 avec une vitre avant collée en retrait et aux parois latérales renforcées. Les appareils sont disponibles en modèles Basic ou Standard et couvrent ainsi un grand nombre d'exigences. Grâce à des capuchons métalliques, un concept de fixation flexible et la possibilité de montage par liaison de forme, ils peuvent être employés de manière universelle. Certains modèles pouvant présenter une affectation de broches conforme AIDA sont également disponibles.

Plus