Capteurs photoélectriques de sécurité

Tout pour la sécurité

Qu'il s'agisse d'appareils individuels ou d'ensembles parfaitement harmonisés entre eux, notre gamme complète de capteurs de sécurité vous offre toujours une solution de sécurité efficace et adaptée pour la sécurisation des accès, des postes dangereux et des zones dangereuses. Tous les appareils satisfont aux spécifications et normes en vigueur.

Barrières immatérielles de sécurité

Sélecteur de produit

Lever de rideau sur une sécurité efficace

Des capteurs de sécurité fiables et insensibles aux parasites assurent une grande disponibilité des installations et une productivité élevée. Partout où l'homme et la machine travaillent « main dans la main », il est possible d'utiliser nos barrières immatérielles de sécurité verticalement pour la protection des mains et des doigts et la sécurisation d'accès ou horizontalement pour la sécurisation de zone. Elles satisfont aux plus hautes exigences en matière de capacité d'intégration, de disponibilité et d'économie.

Plus

Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité

Sélecteur de produit

Lorsque la fonctionnalité devient rentabilité

Les barrages immatériels multifaisceaux de sécurité avec fonction d'inhibition assurent, par exemple dans le cadre de la manutention, la protection permanente des personnes (sécurisation d'accès) en cas d'apport libre de matériel.

Plus

Lots de barrages immatériels de sécurité

Sélecteur de produit

Plug & Play pour une sécurisation d'accès efficace

Si vous souhaitez mettre en œuvre des sécurisations d'accès plus facilement et plus rapidement avec une réduction des frais logistiques, les lots de barrages immatériels de sécurité constituent une solution intéressantes. Des composants équipés de connecteurs et bénéficiant d'une synchronisation optimale à la fois électronique et mécanique permettent une mise en service rapide des solutions complètes Plug & Play.

Plus

Barrages immatériels monofaisceau de sécurité

Sélecteur de produit

La sécurité peut également être flexible

Du fait de leurs dimensions compactes, les barrages immatériels monofaisceau de sécurité se révèlent particulièrement avantageux dans les conditions de montage exiguës et en l'absence de surface de montage plane. Ils peuvent être intégrés de manière très flexible aux concepts existants de machines, à différentes hauteurs de montage et remplissent ici avec une grande fiabilité les tâches les plus variées pour la sécurisation des postes dangereux et des accès.

Plus

Scanners laser de sécurité

Sélecteur de produit

Des multitalents universels pour vos tâches de sécurité

Sécurisation de zones dangereuses, d'accès ou de postes dangereux : vous pouvez employer les scanners laser de sécurité dans tous les domaines de la protection de personnes, ce de manière efficace et variée. Grâce aux champs de protection de forme quelconque et individuels et à leur conception compacte, ces scanners peuvent avoir une position de montage très flexible, tout en permettant l’utilisation dans des applications mobiles.

Plus

Système radar de sécurité

Sélecteur de produit

Pour l'utilisation dans des environnements difficiles et avec des objets statiques dans la zone de protection

Les systèmes radar 3D de sécurité servent à la sécurisation de zones et d'accès. Ils assurent une grande disponibilité des installations même dans des environnements difficiles, par exemple en présence de saleté, de poussière, de sciure et d'humidité. Par ailleurs, des objets statiques peuvent se trouver dans la zone de protection.

Plus