Lots de barrages immatériels de sécurité

Sélecteur de produit

Plug & Play pour une sécurisation d'accès efficace

Si vous souhaitez mettre en œuvre des sécurisations d'accès plus facilement et plus rapidement avec une réduction des frais logistiques, les lots de barrages immatériels de sécurité constituent une solution intéressantes. Des composants équipés de connecteurs et bénéficiant d'une synchronisation optimale à la fois électronique et mécanique permettent une mise en service rapide des solutions complètes Plug & Play.

MLD-UDC

Sélecteur de produit

Pour des sécurisations d'accès unilatérales et multilatérales

Prémontés dans des montants, les systèmes transceivers ou émetteur-récepteur MLD 500 aux différents nombres de faisceaux et portées, simplifient de multiples situations de montage et peuvent être combinés à des colonnes à miroirs de renvoi. Ils s'avèrent adaptés pour les sécurisations d'accès unilatérales et multilatérales.

  • Capteurs de sécurité prémontés dans des montants robustes
  • Paramétrage sans PC par câblage dans l'armoire électrique
  • Extension par colonnes à miroirs de renvoi pour une très grande variété de sécurisations d'accès
  • Tous les montants avec retour automatique après chocs mécaniques
  • Emploi aussi à basse température jusqu'à -30 °C

Plus

MLC-UDC

Sélecteur de produit

Kits pour la détection des mains et des doigts

Outre la barrière immatérielle de sécurité MLC 500 comme dispositif de protection optique, ces lots contiennent aussi des montants dans lesquels le capteur de sécurité est prémonté de façon à pouvoir être réglé facilement en hauteur. Les lots MLC se prêtent à la sécurisation d'accès en détectant les mains et les doigts.

  • Capteurs de sécurité prémontés dans des montants robustes
  • Des lots de champ de protection de différentes hauteurs sont disponibles avec tous les appareils MLC sur demande : Basic, Standard, Extended
  • Lots pour des utilisations allant des cas standard jusqu'aux applications à inhibition/blanking
  • Paramétrage sans PC par câblage dans l'armoire électrique
  • Tous les montants avec rappel automatique après chocs mécaniques

Plus