Scanners laser de sécurité

Sélecteur de produit

Des multitalents universels pour vos tâches de sécurité

Sécurisation de zones dangereuses, d'accès ou de postes dangereux : vous pouvez employer les scanners laser de sécurité dans tous les domaines de la protection de personnes, ce de manière efficace et variée. Grâce aux champs de protection de forme quelconque et individuels et à leur conception compacte, ces scanners peuvent avoir une position de montage très flexible, tout en permettant l’utilisation dans des applications mobiles.

RSL 400

Sélecteur de produit

Diversité fonctionnelle et puissance

La famille de scanners laser de sécurité RSL 400 comprend 16 types d'appareil répartis en quatre niveaux de portées et de fonctionnalités. Vous pouvez donc choisir le scanner optimal pour votre application, au meilleur rapport qualité-prix – et si besoin avec une zone de balayage s'étendant sur 160 mètres carrés grâce à un angle d'ouverture de 270° et une portée de 8,25 mètres. En utilisation mobile ou stationnaire – la famille RSL 400 couvre toutes les applications imaginables.

Plus