Moniteur de sécurité

Sélecteur de produit

Pour les réseaux d'automatisation

Le moniteur de sécurité AS-i ASM1 est l' élément principal de l'AS-Interface Safety at Work. Il sert à surveiller les participants au bus de sécurité qui lui ont été affectés grâce au logiciel de configuration comme par exemple des appareils de commande, des barrages immatériels multifaisceaux de sécurité et des interrupteurs de sécurité.

ASM1

Sélecteur de produit

Pour les réseaux d'automatisation

Le moniteur de sécurité AS-i ASM1 est l' élément principal de l'AS-Interface Safety at Work. Il sert à surveiller les participants au bus de sécurité qui lui ont été affectés grâce au logiciel de configuration comme par exemple des appareils de commande, des barrages immatériels multifaisceaux de sécurité et des interrupteurs de sécurité.

  • Largeur du boîtier 45 mm
  • Hauteur/profondeur de montage : 102/120 mm
  • Indice de protection IP 20
  • Niveau de performance PL e et catégorie 4 selon EN ISO 13849-1, SIL 3 selon CEI 61508 et SILCL 3 selon EN CEI 62061
  • Possibilité de raccorder jusqu'à 31 esclaves AS-i sûrs
  • 48 composants système configurables (p. ex. blocs de contrôle d'arrêt d'urgence, OU, ET, temporisations de démarrage et d'arrêt)
  • Interface RS 232 pour la configuration et le diagnostic système assistés par PC et la transmission des données de configuration à l'appareil de remplacement
  • Touche de maintenance pour l'intégration automatique (auto-apprentissage) de capteurs AS-i au système en cas de remplacement de capteur
  • Arrêt immédiat STOP 0 et arrêt différé STOP 1 des circuits de validation paramétrables

Plus

ASM2

Sélecteur de produit

Pour les fonctions supérieures

Outre les fonctions de l'ASM1, ce moniteur de sécurité offre des fonctions supérieures de démarrage et d'arrêt d'urgence par couplage sécuritaire de réseaux AS-i voisins. De plus, une commande de sécurité d'acteurs AS-i décentralisés avec adresse AS-i identique est possible.

  • Largeur du boîtier 45 mm
  • Hauteur/profondeur de montage : 102/120 mm
  • Indice de protection IP 20
  • Niveau de performance PL e et catégorie 4 selon EN ISO 13849-1, SIL 3 selon CEI 61508 et SILCL 3 selon EN CEI 62061
  • Possibilité de raccorder jusqu'à 31 esclaves AS-i sûrs
  • 48 composants système configurables (p. ex. blocs de contrôle d'arrêt d'urgence, OU, ET, temporisations de démarrage et d'arrêt)
  • Interface RS 232 pour la configuration et le diagnostic système assistés par PC et la transmission des données de configuration à l'appareil de remplacement
  • Touche de maintenance pour l'intégration automatique (auto-apprentissage) de capteurs AS-i au système en cas de remplacement de capteur
  • Arrêt immédiat STOP 0 et arrêt différé STOP 1 des circuits de validation paramétrables

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)