Commandes programmables de sécurité

Sélecteur de produit

Programmés pour la sécurité

Les commandes programmables de sécurité constituent des solutions efficaces pour l'intégration de plusieurs capteurs de sécurité au sein de machines et d'installations. La structure compacte permet ainsi d'économiser de l'espace dans l'armoire électrique. Des interfaces Industrial Ethernet sont même intégrées au module de base, sur demande. De plus, grâce aux modules d'extension en option, vous pouvez adapter le nombre d'entrées et de sorties aux besoins présents et futurs.

MSI 400

Sélecteur de produit

Commande programmable de sécurité de la prochaine génération

Les commandes de sécurité de la série MSI 400 constituent des solutions efficaces pour l'intégration des capteurs de sécurité dans les machines et les installations. Une largeur de seulement 45 mm fournit déjà 24 entrées/sorties de sécurité ainsi qu'une interface Ethernet avec des protocoles Industrial Ethernet en option. Des modules d'extension et passerelles supplémentaires adaptent la commande en toute flexibilité aux exigences actuelles et futures. La configuration est simple et rapide grâce au logiciel de programmation sans licence MSI.designer. De nombreuses fonctions intégrées d'un grand confort d'utilisation facilitent ici le travail.

  • Intégration simple au sein de différents systèmes de bus de terrain
  • Extension modulaire jusqu'à 116 entrées de sécurité et 56 sorties de sécurité
  • Puissance de commutation sans usure 4 A à chaque sortie
  • Traitement simple des projets grâce à la mémoire programme au format SD
  • Configuration facilitée grâce à des blocs fonctionnels certifiés, une simulation intégrée et une analyse logique ainsi qu'une fonction professionnelle de création de rapports
  • Blocs fonctionnels spéciaux pour la commande de presses

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)