MSI 400

Sélecteur de produit

Commande programmable de sécurité de la prochaine génération

Les commandes de sécurité de la série MSI 400 constituent des solutions efficaces pour l'intégration des capteurs de sécurité dans les machines et les installations. Une largeur de seulement 45 mm fournit déjà 24 entrées/sorties de sécurité ainsi qu'une interface Ethernet avec des protocoles Industrial Ethernet en option. Des modules d'extension et passerelles supplémentaires adaptent la commande en toute flexibilité aux exigences actuelles et futures. La configuration est simple et rapide grâce au logiciel de programmation sans licence MSI.designer. De nombreuses fonctions intégrées d'un grand confort d'utilisation facilitent ici le travail.

  • Intégration simple au sein de différents systèmes de bus de terrain
  • Extension modulaire jusqu'à 116 entrées de sécurité et 56 sorties de sécurité
  • Puissance de commutation sans usure 4 A à chaque sortie
  • Traitement simple des projets grâce à la mémoire programme au format SD
  • Configuration facilitée grâce à des blocs fonctionnels certifiés, une simulation intégrée et une analyse logique ainsi qu'une fonction professionnelle de création de rapports
  • Blocs fonctionnels spéciaux pour la commande de presses

Modules de base

Sélecteur de produit

Parfaits pour démarrer

Dès les modules de base MSI 410, 420 et 430, une largeur de seulement 45 mm fournit 24 entrées et sorties de sécurité. Des interfaces USB et Ethernet assurent une liaison simple pour la configuration et le diagnostic. Dans le modèle MSI 430, les protocoles Industrial Ethernet pour Profinet, Ethernet/IP et Modbus sont même intégrés.

  • MSI 410 : interface USB, 20 entrées, 4 sorties
  • MSI 420 : interface USB et Ethernet, 16 entrées, 4 sorties, 4 E/S configurables
  • MSI 430 : protocoles Industrial Ethernet, interface USB et Ethernet, 16 entrées, 4 sorties, 4 E/S configurables

Plus

Passerelles

Sélecteur de produit

Intégration aux bus de terrain industriels

En plus des protocoles Industrial Ethernet pour Profinet, Ethernet/IP et Modbus intégrés dans les modules de base, MSI 400 permet l'intégration simple de modules passerelle Profibus, EtherCAT et CANopen au sein de systèmes de bus de terrain.

  • Jusqu'à 2 modules passerelle connectables sur chaque module de base MSI 400
  • Utilisation simple de tous les protocoles de bus de terrain grâce à la configuration conviviale dans MSI.designer

Plus

Modules d'extension E/S

Sélecteur de produit

Extension modulaire

Une adaptation flexible du nombre d'entrées et de sorties à vos besoins est assurée par 3 modules d'extension. Outre les modules d'extension de sécurité, un modèle économique à sorties non sûres est également disponible.

  • Jusqu'à 12 modules d'extension connectables pour un agrandissement modulaire jusqu'à 116 entrées et 56 sorties
  • Bornes à vis ou à ressort enfichables pour une installation et un remplacement faciles de l'appareil

Plus