Unités d'évaluation avec délai

Sélecteur de produit

Ces relais commandent, par exemple, l'arrêt sûr des mouvements pour les applications de catégorie d'arrêt 1. Les temps de délai peuvent être réglés dans une plage jusqu'à 3 secondes ou jusqu'à 30 secondes.

MSI-SR-LC21DT03/30

Sélecteur de produit

Utilisation universelle pour les capteurs avec contacts à relais et avec sorties OSSD

Unité d'évaluation avec délai réglable pour l'arrêt d'urgence, les interrupteurs de sécurité avec contacts à relais et avec sorties OSSD, les barrières optiques de sécurité et les scanners laser de sécurité, jusqu'à SIL 3 / SILCL 3 et cat. 4 / PL e, RAZ automatique ou manuelle, 2 contacts de validation, 1 contact de validation temporisé jusqu'à cat. 3 / PL d, modèles à temporisation jusqu'à 3 secondes ou jusqu'à 30 secondes.

  • Utilisation universelle pour les capteurs avec contacts à relais et les capteurs avec sorties OSSD
  • Délai réglable de 0,15 à 3 secondes ou de 1,5 à 30 secondes pour les applications de catégorie d'arrêt 1
  • Bornes à vis ou à ressort enfichables pour une installation et un remplacement faciles de l'appareil

Plus

MSI-DT30

Sélecteur de produit

Utilisation universelle pour les capteurs avec contacts à relais et avec sorties OSSD

Unité d'évaluation avec délai réglable pour l'arrêt d'urgence, les interrupteurs de sécurité avec contacts à relais et avec sorties OSSD, les barrières optiques de sécurité et les scanners laser de sécurité, jusqu'à SIL 3 / SILCL 3 et cat. 4 / PL e, RAZ automatique ou manuelle, 2 contacts de validation, 2 contacts de validation temporisés, temporisation jusqu'à 30 secondes.

  • Utilisation universelle pour les capteurs avec contacts à relais et les capteurs avec sorties OSSD
  • Délai réglable de 0,1 à 3 secondes pour les applications de catégorie d'arrêt 1
  • 2 contacts temporisés jusqu'à cat. 4 / PL e
  • Bornes à vis ou à ressort enfichables pour une installation et un remplacement faciles de l'appareil

Plus