Extensions de contacts

Sélecteur de produit

Les différents modèles de relais à extension de contacts s'avèrent adaptés comme extension de sortie simple pour OSSD ou comme multiplication de contacts avec des unités d'évaluation ou des commandes de sécurité.

MSI-RM2

Sélecteur de produit

Extension de sortie pour OSSD

Extension de sortie pour sorties OSSD des barrières optiques de sécurité, scanners laser de sécurité et interrupteurs de sécurité avec sorties OSSD, jusqu'à SIL 3 / SILCL 3 et cat. 4 / PL e, 2 contacts de validation (inverseurs), 1 contact de retour.

  • Conversion économique des signaux de coupure électroniques des capteurs de sécurité en signaux libres de potentiel et avec contact
  • Temps de réaction court de 10 ms
  • Économie d'espace grâce à une largeur de 17,5 mm
  • Bornes à vis ou à ressort enfichables pour une installation et un remplacement faciles de l'appareil

Plus

MSI-SR-CM32

Sélecteur de produit

Extension de sortie pour OSSD

Extension de sortie pour sorties OSSD des barrières optiques de sécurité, scanners laser de sécurité et interrupteurs de sécurité avec sorties OSSD, jusqu'à SIL 3 / SILCL 3 et cat. 4 / PL e, 3 contacts de validation, 1 contact de retour, 1 contact de signalisation.

  • Conversion économique des signaux de coupure électroniques des capteurs de sécurité en signaux libres de potentiel et avec contact
  • Bornes à vis ou à ressort enfichables pour une installation et un remplacement faciles de l'appareil

Plus

MSI-SR-CM42

Sélecteur de produit

Extension de contacts

Extension de contacts pour relais de sécurité et commandes de sécurité, jusqu'à SIL 3 / SILCL 3 et cat. 4 / PL e, 2 extensions indépendantes avec chacune 2 contacts de validation et 1 contact de retour en un seul appareil.

  • Économique grâce aux 2 extensions indépendantes en un seul appareil
  • Extension de sorties à semi-conducteur de commandes de sécurité en sorties relais
  • Bornes à vis ou à ressort enfichables pour une installation et un remplacement faciles de l'appareil

Plus

MSI-SR-CM43

Sélecteur de produit

Extension de contacts / avec délai

Extension de contacts pour relais de sécurité et commandes de sécurité, jusqu'à SIL 2 / SILCL 2 et cat. 3 / PL d, 4 contacts de validation, 1 contact de retour, 2 contacts de signalisation, modèle avec délai fixe de 3 secondes pour tous les contacts.

  • Délai de 3 secondes pour les applications de catégorie d'arrêt 1
  • Bornes à vis ou à ressort enfichables pour une installation et un remplacement faciles de l'appareil

Plus

MSI-CM52

Sélecteur de produit

Extension de contacts

Extension de contacts pour relais de sécurité et commandes de sécurité, jusqu'à SIL 3 / SILCL 3 et cat. 4 / PL e, 5 contacts de validation, 1 contact de retour, 1 contact de signalisation.

  • 5 contacts de validation, 1 contact de retour et 1 contact de signalisation en un seul appareil
  • Bornes à vis ou à ressort enfichables pour une installation et un remplacement faciles de l'appareil

Plus