Veuillez patienter svp...
Options de filtrage
Masquer les options de filtrage
">
Vous appliquez un filtrage selon :
Sélectionnez un critère pour réduire la liste de produits.
Application
Application
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Appareil d'extension pour appareils de base dans des applications de sécurité
Appareil d'extension pour relais de sécurité
Appareil d'évaluation pour commandes bimanuelles
Appareil de base pour applications à arrêt d'urgence
Appareil de base pour applications à arrêt d'urgence et à porte de protection
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
Fonctions
Fonctions
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
Contrôle des circuits d'arrêt d'urgence
Contrôle des contacteurs (EDM)
Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner
Contrôle des contacteurs statique (EDM)
Contrôle des dispositifs de protection optoélectronique
Contrôle des détecteurs de proximité
Contrôle des interrupteurs de position
Contrôle des interrupteurs magnétiques
Contrôle double par capteur
Coupure retardée (STOP1)
Démarrage/redémarrage automatique
Extension de contacts pour relais d'arrêt d'urgence et commandes bimanuelles
Fonction d'arrêt selon la catégorie Stop 0
Fonction de validation de l'inhibition
Fonctionnement à un ou deux canaux
Inhibition séquentielle à 2 capteurs
Inhibition séquentielle à 4 capteurs
Inhibition temporelle à 2 capteurs
Prolongation du time-out d'inhibition
Sortie de signalisation, Error
Sortie de signalisation, Safety ON
Surveillance des courts-circuits transversaux
Test périodique du fonctionnement
Transformation du signal de sorties électroniques de sécurité vers des contacts à relais libres de potentiel
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
Catégorie
Catégorie
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
2
3
4
Jusqu'à 4 (selon la catégorie du dispositif de protection placé en amont)
Jusqu'à 4 inclus : 1 capteur raccordé
Annuler
Appliquer
x
Redémarrage
Redémarrage
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Annuler
Appliquer
x
Contacts
Contacts
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
1 contact NO / 1 contact NF
2 contacts NO / -
2 contacts NO / 1 contact NF
2 contacts NO / 2 contacts NF
2 x (2 contacts NO / 1 contact NF)
3 contacts NO / 1 contact NF
3 contacts NO / 2 contacts NF
4 contacts NO / 3 contacts NF
5 contacts NO / 2 contacts NF
OSSD
Annuler
Appliquer
x
Type de borne
Type de borne
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Borne à ressort
Borne à vis
Annuler
Appliquer
x
Niveau de performance (PL)
Niveau de performance (PL)
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
d
e
Jusqu'à c
Jusqu'à e incl.
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
Données d'article du :2022-08-07 17:43:00