Caméra intelligente

Sélecteur de produit

Votre œil intelligent pour l'automatisation

L'intégration des caméras intelligentes LSIS 400i pour le traitement industriel de l'image est économique en temps et en argent. Elles sont employées pour l'assurance de la qualité, la détection d'objet et la détermination de position, pour l'identification et le contrôle de processus de fabrication. Grâce à leurs performances sophistiquées, les caméras LSIS 400i permettent de résoudre de manière fiable les tâches même complexes.

LSIS 412i / LSIS 462i

Sélecteur de produit

La caméra intelligente de la prochaine génération.

Caméra intelligente performante assurant la convivialité et la fiabilité des contrôles de la qualité, des lectures de code et des tâches de mesure. Pour le contrôle de présence, de globalité, de type, de position et d'emplacement. L'appareil offre une lecture omnidirectionnelle des codes 1D/2D les plus importants avec comparaison à un code de référence.

  • Indice de protection IP 65/67
  • Manipulation via WebConfig à l'aide d'un navigateur standard quelconque ou à l'écran
  • L'illumination intégrée très homogène permet des distances de travail allant jusqu'à 1.900 mm
  • Intégration de toutes les interfaces (Ethernet, RS 232, 8x E/S numériques), aucune unité de branchement nécessaire
  • Montage simple avec queue d'aronde ou trous taraudés

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)