Caméra IP industrielle

Sélecteur de produit

Contrôle visuel aux positions difficilement accessibles

La caméra IP industrielle LCAM 408i offre un aperçu des endroits inaccessibles aux opérateurs d'installation. Ceci permet de réduire les risques de collision et de faciliter la recherche des erreurs en cas d'incident. De classe industrielle, la caméra peut également être utilisée dans des conditions ambiantes difficiles.

LCAM

Sélecteur de produit

Voir plus loin

La caméra IP industrielle LCAM 408i offre un aperçu des endroits inaccessibles aux opérateurs d'installation. Ceci permet, par exemple, de réduire les risques de collision et de faciliter la recherche des erreurs en cas d'incident.
La caméra robuste fournit des flux en direct de grande qualité via l'interface Gigabit Ethernet et peut être facilement intégrée au sein de commandes de machines ou d'installations grâce à des connexions M12.

  • Robuste pour une utilisation industrielle : boîtier métallique avec indice de protection IP 65 / IP 67 et vitre de verre facile à nettoyer
  • Grande qualité d'image et transmission rapide en direct grâce à une caméra couleur 5 mégapixels avec interface Gigabit Ethernet
  • Intégration facile grâce à une alimentation en tension 24 V et des connexions M12
  • Représentation par navigateur standard et à l'aide d'outils de streaming standard : aucun logiciel supplémentaire requis
  • Possibilités de montage universelles sur queue d'aronde, trous taraudés et de nombreux accessoires de montage

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)